Instructions de bit
Utilisez les instructions des bits (relais-type) pour surveiller et contrôler l'état des bits, tels que les bits d'entrée ou les bits du mot de commande du temporisateur.
Instructions disponibles
Diagramme à relais
Si vous voulez : | Utilisez cette instruction : |
|---|---|
Activer les sorties lorsqu'un bit est défini | |
Activer les sorties lorsqu'un bit est mis à zéro | |
définir un bit | |
définir un bit (rémanent) | |
mettre un bit à zéro (rémanent) | |
Activer les sorties pour une scrutation chaque fois qu'un échelon passe à l'état vrai | |
définir un bit pour une scrutation chaque fois qu'un échelon passe à l'état vrai | |
définir un bit pour une scrutation chaque fois qu'un échelon passe à l'état faux | |
définir un bit pour un balayage à chaque fois que l'entrée est définie dans le bloc fonctionnel | |
définir un bit pour un balayage chaque fois que l'entrée est mise à zéro dans le bloc fonctionnel |
Fournir une réponse