Activation de sortie (Output Energize, OTE)
Ces informations s’appliquent aux automates
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580, GuardLogix
5580 et ControlLogix 5590.L'instruction Activation de sortie (Output Energize, OTE) définit ou met le bit de données à zéro en fonction de la condition d'échelon.
Langues disponibles
Diagramme à relais

Opérandes
IMPORTANT:
Une opération inattendue peut se produire dans les cas suivants :
- Les opérandes d’étiquette de sortie sont remplacés
- Les membres d’un opérande de structure sont remplacés
- Sauf lorsque cela est spécifié, les opérandes de structure sont partagés par plusieurs instructions.
Diagramme à relais
Opérande | Type de données | Format | Description |
|---|---|---|---|
Data bit | BOOL | balise | Bit à modifier. Il existe divers modes d'adressage d'opérande possibles pour le bit de données, reportez-vous à la section Adressage par bit pour en voir des exemples. |
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Défauts majeurs/mineurs
Aucun spécifique à cette instruction. Reportez-vous à la section Indexation dans des tableaux pour consulter les défauts d’indexation par tableau.
Exécution
Diagramme à relais
Condition/état | Action entreprise |
|---|---|
Préscrutation | Le bit de données est défini sur faux |
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux | Définir la condition de sortie d’échelon sur la condition d’entrée d’échelon. Le bit de données est défini sur faux |
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai | Définir la condition de sortie d’échelon sur la condition d’entrée d’échelon. Le bit de données est défini sur vrai. |
Post-scrutation | Le bit de données est défini sur faux. |
Exemple
Diagramme à relais

Lorsque l'interrupteur est vrai, l'instruction OTE définit Light_01 sur vrai. Lorsque le commutateur est défini sur faux, l'instruction OTE définit Light_01 sur faux.
Fournir une réponse