Verrouillage de sortie (Output Latch, OTL)

Ces informations s’appliquent aux automates
CompactLogix
 5370,
ControlLogix
 5570,
Compact GuardLogix
 5370,
GuardLogix
 5570,
Compact GuardLogix
 5380,
CompactLogix
 5380,
ControlLogix
 5580,
GuardLogix
 5580 et ControlLogix 5590.
L'instruction Verrouillage de sortie (Output Latch, OTL) définit (verrouille) le bit de données.
Lorsque la condition d'échelon est vraie, l'instruction OTL définit le bit de données sur vrai. Le bit de données reste à l'état vrai jusqu'à ce qu'il soit mis à zéro, généralement par l'instruction OTU. Lorsque la condition d'échelon passe à l'état faux, l'instruction OTL ne modifie pas l'état du bit de données.
Langues disponibles
Diagramme à relais
Opérandes
IMPORTANT: Une opération inattendue peut se produire dans les cas suivants :
  • Les opérandes d’étiquette de sortie sont remplacés
  • Les membres d’un opérande de structure sont remplacés
  • Sauf lorsque cela est spécifié, les opérandes de structure sont partagés par plusieurs instructions.
Diagramme à relais
Opérande
Type de données
Format
Description
Data bit
BOOL
balise
Bit à modifier. Il existe divers modes d'adressage d'opérande possibles pour le bit de données, reportez-vous à la section Adressage par bit pour en voir des exemples.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Défauts majeurs/mineurs
Aucun spécifique à cette instruction. Reportez-vous à la section Indexation dans des tableaux pour consulter les défauts d’indexation par tableau.
Si l'opérande se trouve dans une référence indirecte de tableau et que l'indice est hors limites, l'automate ne génère pas de défaut majeur lorsque l'instruction OTL est fausse.
Exécution
Diagramme à relais
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
N/A
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux
Définir la condition de sortie d’échelon sur la condition d’entrée d’échelon.
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai
Définir la condition de sortie d’échelon sur la condition d’entrée d’échelon.
Le bit de données est défini sur vrai.
Post-scrutation
N/A
Exemple
Diagramme à relais
Lorsqu’elle est activée, l’instruction OTL allume la lumière.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal