Examiner si ouvert (Examine If Open, XIO)

Ces informations s’appliquent aux automates
CompactLogix
 5370,
ControlLogix
 5570,
Compact GuardLogix
 5370,
GuardLogix
 5570,
Compact GuardLogix
 5380,
CompactLogix
 5380,
ControlLogix
 5580,
GuardLogix
 5580 et ControlLogix 5590.
L'instruction Examiner si ouvert (Examine If Open, XIO) examine le bit de données pour définir ou mettre la condition d'échelon à zéro.
Langues disponibles
Diagramme à relais
Opérandes
Diagramme à relais
Opérande
Type de données
Format
Description
Data bit
BOOL
balise
Bit à tester. Il existe divers mode d'adressage d'opérande possibles pour le bit de données, reportez-vous à la section Adressage par bit pour en voir des exemples.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Défauts majeurs/mineurs
Aucun spécifique à cette instruction. Reportez-vous à la section Indexation dans des tableaux pour consulter les défauts d’indexation par tableau.
Exécution
Diagramme à relais
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
N/A
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux
Définir la condition de sortie d'échelon sur la condition d'entrée d'échelon
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai
Si Bit de données est vrai, la condition de sortie d'échelon est définie sur faux.
Si Bit de données est faux, la condition de sortie d'échelon est définie sur vrai.
Post-scrutation
N/A
Exemples
Exemple 1
Diagramme à relais
Si Limit_Switch_01 est faux, l'instruction suivante est activée.
Exemple 2
Diagramme à relais
Si S:V est faux, cela active l'instruction suivante.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal