Impulsion (ONS)

Ces informations s’appliquent aux automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.
L'instruction Impulsion (One Shot, ONS) effectue le reste de l'échelon vrai chaque fois que la condition d'entrée d'échelon passe de l'état faux à vrai.
Langues disponibles
Diagramme à relais
Opérandes
IMPORTANT: Une opération inattendue peut se produire dans les cas suivants :
  • Les opérandes d’étiquette de sortie sont remplacés
  • Les membres d’un opérande de structure sont remplacés
  • Sauf lorsque cela est spécifié, les opérandes de structure sont partagés par plusieurs instructions.
Diagramme à relais
Opérande
Type de données
Format
Description
Storage bit
BOOL
balise
Bit de stockage interne.
Conserve la condition d'entrée d'échelon de la dernière fois que l'instruction a été exécutée.
Il existe divers modes d'adressage d'opérande possibles pour le bit de stockage, reportez-vous à la section Adressage par bit pour en voir des exemples.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Défauts majeurs/mineurs
Aucun spécifique à cette instruction. Reportez-vous à la section Indexation dans des tableaux pour consulter les défauts d’indexation par tableau.
Exécution
Diagramme à relais
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
Le bit de stockage est défini sur vrai pour empêcher un déclenchement non valide pendant la première scrutation.
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux
Le bit de stockage est défini sur faux, la condition de sortie d'échelon est définie sur faux.
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai
Reportez-vous à l'organigramme ONS (vrai).
Post-scrutation
N/A
Organigramme ONS (vrai)
onsFlowChart
Exemple
Diagramme à relais
Dans cet exemple, la somme est incrémentée chaque fois que limit_switch_1 passe de l'état faux à vrai.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal