Schéma de câblage - 1756-IT6I
Compensation de soudure froide
Lorsque vous utilisez le module thermocouple (1756-IT6I), vous devez tenir compte de la tension supplémentaire qui risque d'être générée sur le connecteur de câblage. La jonction des câbles sur les bornes à vis d'un RTB génère une faible tension. Cet effet thermoélectrique modifie le signal d'entrée.
Pour mesurer précisément le signal d'entrée de votre module, vous devez utiliser un capteur de soudure froide (CJS) afin de prendre en compte l'augmentation de la tension.
L'application
Logix Designer
propose les trois options CJS suivantes pour les applications de thermocouple :- Compensation de soudure froide à distance - Activez cette option si vous utilisez un CJS sur un IFM.
- Décalage de soudure froide - Cette option vous permet de tenir compte avec précision des erreurs de décalage dans le CJS.
- Désactivation de la soudure froide - Activez cette option si vous décidez de ne pas utiliser de CJS dans votre application.
Si vous utilisez un IFM pour vous connecter à votre module thermocouple, vous n'avez pas besoin de raccorder le CJS. L'IFM compense toute tension supplémentaire (puisqu'il comporte un CJS interne).
Pour faciliter l'installation, connectez le bornier de raccordement 12 avant de connecter le capteur de soudure froide.

CONSEIL:


Fournir une réponse