Concepts des tableaux
Les tableaux vous permettent de désigner un groupe de données (de même type de données) par le même nom et d'utiliser un nombre (index) pour identifier un élément individuel. Un élément d'un tableau peut être un :
- Type des données atomiques
- Type des données de structure
Vous spécifiez un élément dans un tableau par son ou ses indices. Entrez le nom de l’étiquette du tableau puis inscrivez le ou les indices entre crochets. Ce ou ces indices doivent spécifier une valeur pour chaque dimension du tableau. Ces dimensions sont basées sur zéro.
Pour ce tableau : | Spécifier : |
une dimension | array_name[subscript_0] |
deux dimensions | array_name[subscript_0, subscript_1] |
trois dimensions | array_name[subscript_0, subscript_1, subscript_2] |
Un tableau peut comporter jusqu'à trois dimensions. Le nombre total d'éléments d'un tableau est le produit de la taille de chaque dimension.
Ce tableau : | Mémorise des données comme : | Par exemple : | ||||
une dimension | ![]() | Nom de la balise | Type | Dimension 0 | Dimension 1 | Dimension 2 |
one_d_array | DINT[7] | 7 | -- | -- | ||
nombre total d’éléments = 7 | ||||||
Plage d’indices valides DINT[x] où x=0 – 6 | ||||||
deux dimensions | ![]() | Nom de la balise | Type | Dimension 1 | Dimension 0 | Dimension |
two_d_array | DINT[4,5] | 4 | 5 | -- | ||
nombre total d’éléments = 4 * 5 = 20 | ||||||
Plage d’indices valides DINT[x,y] où x=0 – 3; y=0 – 4 | ||||||
trois dimensions | ![]() | Nom de la balise | Type | Dimension 2 | Dimension 1 | Dimension 0 |
three_d_array | DINT[2,3,4] | 2 | 3 | 4 | ||
nombre total d’éléments = 2 * 3 * 4 = 24 | ||||||
Plage d’indices valides DINT[x,y,z] où x=0 - 1, y=0 - 2, z=0 – 3 | ||||||
Fournir une réponse