Valeurs de l'état de sécurité 1794-OF8I, 1794-IF4XOF4I
Les plages suivantes sont des plages de valeurs d’état de sécurité valides, basées sur le paramètre de configuration de sortie du champ Plage de tension/courant.
Boîte de dialogue Configuration des sorties Champ Plage de tension/courant | Valeur d'état de sécurité (décimale) |
Aucun | 0 |
de 4 à 20 mA – Complément à deux signé | -32768 - 32767 |
-10 à 10V – Complément à deux signé | -32768 – 32767 |
0 à 20 mA - Complément à deux signé | 0 – 32767 |
Fournir une réponse