Types de données (data types) du module - 1794-IE8/B
Le tableau ci-dessous répertorie et décrit les types de données (data types) définis par Module pour le module d'entrées analogiques 1794-IE8/B. Il contient des informations concernant les entrées (indiquées par un « I ») et la configuration (indiquée par un « C »).
CONSEIL:
les modules FLEX I/O ont pour base des INT à 16 bits et non des DINT à 32 bits. Cela peut diminuer les performances avec certaines instructions.
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_IE8:I:1
Series B
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Description |
Défaut | DINT | Binaire | Défaut - Utilisé pour la validation des données d'entrée 0 = Données correctes 1 = Données incorrectes - si la connexion au module est interrompue ou si une panne matérielle grave se produit sur le module, les 8 membres les plus bas prennent la valeur 1. |
Ch0Data Ch1Data Ch2Data Ch3Data Ch4Data Ch5Data Ch6Data Ch7Data | INT | Décimal | Données d'entrée pour la voie sélectionnée. |
État | INT | Binaire | Comprend l'état d'entrée. |
Ch0Underrange Ch1Underrange Ch2Underrange Ch3Underrange Ch4Underrange Ch5Underrange Ch6Underrange Ch7Underrange | BOOL | Décimal | Signale un fil coupé ou déconnecté, ou un courant en entrée inférieur ou égal à 4 mA. |
PowerUp | BOOL | Décimal | Ce type de données (data types) est mis à 1 quand tous les types de données de configuration sont dans un état non configuré. ce type de données (data type) est utilisé uniquement pour les modules Series B. |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_IE8:C:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Description |
Config | INT | Binaire | Contient les informations de configuration pour une voie. |
Ch0FullRange Ch1FullRange Ch2FullRange Ch3FullRange Ch4FullRange Ch5FullRange Ch6FullRange Ch7FullRange | BOOL | Décimal | Plage complète pour la voie sélectionnée. |
Ch0ConfigSelect Ch1ConfigSelect Ch2ConfigSelect Ch3ConfigSelect Ch4ConfigSelect Ch5ConfigSelect Ch6ConfigSelect Ch7ConfigSelect | BOOL | Décimal | Configure les données sélectionnées pour la voie sélectionnée. |
Fournir une réponse