Types de données (data types) définis par le module (1756-DMA50)
Les noms des types de données (data type) définis par le module varient pour chaque module, en fonction du format de communication sélectionné lors de la création du module. Le tableau ci-après répertorie et décrit les types de données (data types) définis par module créés pour le module 1756-DMA50, conformément au format de communication sélectionné. Il contient des informations concernant les entrées (indiquées par un « I ») et les sorties (indiquées par un « O »).
Type de données (data type) défini par le module : AB:DMA50_GENERIC:I:0
Format de communication : Contrôle défini par l'utilisateur
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Paramètre du variateur | Description |
LogicStatus | DINT | Binaire | 155 | Etat de logique | |
Activé | 0* | BOOL | Décimal | 155,0 | Activé |
Exécution | 1* | BOOL | Décimal | 155,1 | Exécution |
CommandDir | 2* | BOOL | Décimal | 155,2 | Sens commandé |
ActualDir | 3* | BOOL | Décimal | 155,3 | Sens réel |
Accélération | 4 | BOOL | Décimal | 155,4 | Accélération |
Décélération | 5 | BOOL | Décimal | 155,5 | Décélération |
Marche par à-coups | 6 | BOOL | Décimal | 155,6 | Marche par à-coups |
Anormal | 7* | BOOL | Décimal | 155,7 | Anormal |
Alarme | 8* | BOOL | Décimal | 155,8 | Alarme |
FlashMode | 9* | BOOL | Décimal | 155,9 | Mode Flash |
RunReady | 10 | BOOL | Décimal | 155,10 | Prêt à fonctionner |
AtLimit | 11 | BOOL | Décimal | 155,11 | En limite |
TachLossSw | 12 | BOOL | Décimal | 155,12 | Interrupteur de perte de tachymètre |
AtZeroSpd | 13 | BOOL | Décimal | 155,13 | A la vitesse zéro |
AtSetptSpd | 14 | BOOL | Décimal | 155,14 | A la vitesse du point de consigne |
AtSetpt1 | 16 | BOOL | Décimal | 155,16 | Au point de consigne 1 |
AboveSetpt2 | 17 | BOOL | Décimal | 155,17 | Au-dessus du point de consigne 2 |
MCEnAck | 18 | BOOL | Décimal | 155,18 | Acquittement de l'activation de la commande du moteur |
MCCommis | 19 | BOOL | Décimal | 155,19 | Mise en service de la commande du moteur |
SpdCommis | 20 | BOOL | Décimal | 155,20 | Mise en service de la vitesse |
TorqueMode | 22 | BOOL | Décimal | 155,22 | Mode couple |
SpeedMode | 23 | BOOL | Décimal | 155,23 | Mode vitesse |
PositionMode | 24 | BOOL | Décimal | 155,24 | PositionMode |
StartActive | 25 | BOOL | Décimal | 155,25 | Démarrage actif |
CommandRun | 26 | BOOL | Décimal | 155,26 | Commande Exécution |
UserDefinedRealData | REAL[12] | Flottant | Définies par l'utilisateur | Données réelles définies par l'utilisateur | |
UserDefinedIntegerData | DINT[3] | Décimal | Définies par l'utilisateur | Données de nombres entiers définies par l'utilisateur |
* L'emplacement de ces bits est fixe pour les DPI.
Type de données (data type) défini par le module : AB:DMA50_GENERIC:O:0
Format de communication : Contrôle défini par l'utilisateur
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Paramètre du variateur | Description |
LogicCommand | DINT | Binaire | 151 | Commande logique | |
SpdRampDsbl | 0 | BOOL | Décimal | 151,0 | Désactivation de la rampe de vitesse |
SpdSCrvEn | 1 | BOOL | Décimal | 151,1 | Activation de la courbe de vitesse en S |
TachLossRst | 2 | BOOL | Décimal | 151,2 | Rétablissement de la perte de tachymètre |
TimeAxisEn | 3 | BOOL | Décimal | 151,3 | Activation de l'axe (axis) de temps |
MCAtuneEn | 4 | BOOL | Décimal | 151,4 | Activation du réglage automatique de la commande du moteur |
MtrInertEn | 8 | BOOL | Décimal | 151,8 | Activation de l'inertie du moteur |
SysInertEn | 9 | BOOL | Décimal | 151,9 | Activation de l'inertie du système |
InertiaComp | 10 | BOOL | Décimal | 151,10 | Compensation d'inertie |
FrictComp | 11 | BOOL | Décimal | 151,11 | Compensation de friction |
ProcsTrimEn | 12 | BOOL | Décimal | 151,12 | Activation de la compensation de processus |
NormalStop | 16 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Arrêt normal |
Démarrer | 17 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Démarrer |
Jog1 | 18 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | A-coups 1 |
ClearFault | 19 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Supprimer défaut |
UnipolFwd | 20 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Unipolarité vers l'avant |
UnipolRev | 21 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Unipolarité vers l'arrière |
Jog2 | 23 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | A-coups 2 |
Arrêt en limitation d'intensité | 24 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Arrêt en limitation de courant |
CoastStop | 25 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Arrêt en roue libre |
PositionEn | 26 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Position d’activation |
UserDefinedRealData | REAL[12] | Flottant | Définies par l'utilisateur | Données réelles définies par l'utilisateur | |
UserDefinedIntegerData | DINT[3] | Décimal | Définies par l'utilisateur | Données de nombres entiers définies par l'utilisateur |
* La sortie de l'analyseur logique est mappée sur les bits 16 à 31 du paramètre 152.
Type de données (data type) défini par le module : AB : DMA50_CUSTOMUSER_DEFINED:I:0
Format de communication : Contrôle personnalisé défini par l’utilisateur
Nom de membre | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Paramètre du variateur | Description |
LogicStatus | DINT | Binaire | 155 | Etat de logique |
UserDefinedRealData | REAL[8] | Flottant | Définies par l'utilisateur | Données réelles définies par l'utilisateur |
UserDefinedIntegerData | DINT[7] | Décimal | Définies par l'utilisateur | Données de nombres entiers définies par l'utilisateur |
Type de données (data type) défini par le module : AB : DMA50_CUSTOMUSER_DEFINED:O:0
Format de communication : Contrôle personnalisé défini par l’utilisateur
Nom de membre | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Paramètre du variateur | Description |
LogicCommand | DINT | Binaire | 151 | Commande logique |
UserDefinedRealData | REAL[8] | Flottant | Définies par l'utilisateur | Données réelles définies par l'utilisateur |
UserDefinedIntegerData | DINT[7] | Décimal | Définies par l'utilisateur | Données de nombres entiers définies par l'utilisateur |
Fournir une réponse