Erreurs de l'auto-test du matériel à la mise sous tension - 1794-VHSC
les bits dans le membre Etat ne sont pas nommés car ils peuvent avoir 3 interprétations différentes, en fonction du mode de fonctionnement du module, comme indiqué ci-dessous.
Les valeurs des bits du mot d'état et les définitions des bits dépendent de l'état du VHSC. Il y a trois état de signalisation :
- Fonctionnement normal (Voyant d'état - vert fixe)
- Configuration incomplète, incorrecte ou conflictuelle (Voyant d'état - vert clignotant) ConsultezErreurs de configuration du 1794-VHSCpour plus d'informations.
- Erreur d'auto-test du matériel à la mise sous tension (Voyant d'état - rouge clignotant)
Pendant les auto-tests du matériel, si lors de la première mise sous tension du Flexbus ou de l'embase du bornier de raccordement une erreur fatale se produit, le membre TestFail est mis à 1 et le voyant d'état rouge du module s'allume. Un code d'erreur est placé dans le membre Erreur de configuration pour indiquer la source de l'erreur; 1=RAM, 2=ROM, 3=EEPROM et 4=FPGA. Utilisez le tableau ci-dessous pour comprendre l'impact de l'erreur d'auto-test à la mise sous tension du matériel sur les autres membres de AB:1794_VHSC:I:0.
Etat (Définitions des bits) | Signification dans ce contexte | Le test de la RAM a échoué | Le test de contrôle global de la ROM a échoué | Le test de l'EEPROM a échoué | Le chargement du réseau prédiffusé programmable a échoué |
Défaut.0 | Auto-test 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Défaut.1 | Auto-test 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Défaut.2 | Auto-test 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Défaut.3 | N/A | ||||
Défaut.4 | |||||
Défaut.5 | |||||
Défaut.6 | |||||
Défaut.7 | |||||
Défaut.8 | |||||
Défaut.9 | |||||
Défaut.10 | |||||
Défaut.11 | |||||
Défaut.12 | TestFail | Erreur de l'auto-test du matériel à la mise sous tension (voyant rouge d'état du module) | |||
Défaut.13 | N/A | ||||
Défaut.14 | |||||
Défaut.15 | |||||
Fournir une réponse