Schéma de câblage 1756-OB8EI, -OB8I
Tous les borniers de raccordement de même nom sont connectés ensemble sur le module. Par exemple, la charge peut être connectée à n'importe quelle borne marquée OUT0.
Lorsque vous reliez un groupe de RTB à d'autres RTB par le biais d'une connexion en cascade, raccordez toujours la chaîne en cascade à la borne directement connectée au fil d'alimentation, comme indiqué.
Affectation du bornier de raccordement RTB 1756-OB8EI ![]() | 1756-OB8EI ![]() | |
Vous pouvez utiliser les dispositifs externes d'une tension de 10 à 30 V c.c. en les connectant au module 1756-OB8I en sortie et à la borne GND via le bornier de raccordement amovible (RTB). L'alimentation doit être raccordée au module en c.c. et à la borne GND via le RTB. Vous pouvez commander le module 1756-OB8I via le fond de panier et l'automate (controller). Lorsque les sorties sont configurées à l'état Désactivé, le dispositif de sortie du module n'est pas mis sous tension et les dispositifs ne sont pas alimentés en courant. Lorsque les sorties sont configurées à l'état Activé, le dispositif de sortie du module est mis sous tension et alimente les dispositifs en courant. Le module 1756-OB8I peut conduire des charges de 2 mA à 2,0 A par voie, de 16 A par module à Ta=60 °C. | ||
Affectation du bornier de raccordement RTB 1756-OB8I ![]() | 1756-OB8I ![]() | |
Fournir une réponse