Onglet Configuration des entrées - 1794-IE8H ; 1797-IE8, -IE8H, -IE8NF

Utilisez cet onglet pour configurer chaque voie de votre module d'entrées analogiques 1794-IE8H and 1797-IE8, 1797-IE8H ou 1797-IE8NF.
Paramètres
Voie
Choisissez parmi deux groupes de quatre voies (0 à 3 et 4 à 7)
Format de données
Correspond au format de données du module pour toutes les voies. Les valeurs disponibles sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. La valeur par défaut est 0-20 mA 1000/mA (0 à 22 000).
Format
Comptage par mA
Valeur de la table des données (Interprétation)
0-20 mA en mA
1000/mA
0...22000 (0-22,000mA)
0-20 mA en %
500/mA
0...11000 (0-110.00%)
de 0 à 20 mA en
Ö
%
524/mA
0...10488 (0-104.88%)
0-20 mA en entier non signé
3276/mA
0...65535 (0-22mA)
4-20 mA en mA
1000/mA
2 000 à 22 000 (2,000 à 22,000 mA)
4-20 mA en %
625/mA
-1 250...+11 250 (complément à 2)
(-12,50 % - +112,50 %)
de 4 à 20 mA en
Ö
%
589/mA
0...10607 (0-106.07%)
4-20 mA en entier non signé
4095/mA
0 à 65535 (4 à 20mA)
Les quatre valeurs suivantes ayant un niveau d'erreur haut/bas fixe, la fonction Niveau d'erreur haut/bas est désactivée. En outre, lorsque vous choisissez la plage 0-20 mA est sélectionné, le sens de l'erreur du transmetteur à distance ne peut pas être Vers le bas, puisque le module ne peut pas avoir de courant négatif (les voies ne sont pas bipolaires).
Format
Comptage par mA
Interprétation de la valeur de la table des données
0-20 mA en comptage A/N
2500/mA
0...55000 (0-22mA)
4-20 mA en %
625/mA
-250...+10 625 (complément à 2)
(-2,50 % - +106,25 %)
4-20 mA en %
625/mA
-625...+10 625 (complément à 2)
(-6,25 % - +106,25 %)
4-20 mA en %
625/mA
-1 250...+11 250 (complément à 2)
(-12,50 % - +112,50 %)
Détecter les défauts sur ces voies
Cochez cette case pour activer la détection de défaut pour les alarmes de défaut à distance ou local. Les alarmes Au-dessus de la plage et En dessous de la plage étant toujours actives, elles ne sont pas concernées par cette sélection. Par défaut, cette case n'est pas cochée et indique que la détection de défaut est désactivée.
Niveau d'erreur haut/bas
Cette valeur est multipliée par 0,1 mA afin de produire la valeur de limite d'alarme haute ou basse, selon la façon dont la valeur d'erreur du transmetteur à distance est configurée (Vers le haut ou Vers le bas). La valeur par défaut est 0 ou désactivé.
Erreur de transmetteur à distance
Lorsque cette fonction est utilisée conjointement avec la fonction Niveau d'erreur haut/bas, elle détermine si les alarmes de défaut à distance ou local sont déclenchées par des niveaux d'entrée inférieurs ou supérieurs aux niveaux des signaux haut et bas. La valeur par défaut est Vers le haut.
Coupure du filtre d'entrée
Choisissez une fréquence d'affaiblissement pour les entrées sur chaque voie en tant que groupe. Cela détermine la fréquence d'échantillonnage ; une période d'échantillonnage de 0,8 ms est davantage soumise aux parasites, tandis qu'une période d'échantillonnage de 2 secondes permet à un nombre d'échantillons bien plus élevé de se produire et ainsi de fournir une plage de valeurs plus stable. Les valeurs possibles sont les suivantes.
  • 1 200 Hz, 0,8 ms (valeur par défaut)
  • 40 Hz, 25 ms
  • 20 Hz, 50 ms
  • 10 Hz, 100 ms
  • 4 Hz, 250 ms
  • 2 Hz, 500 ms
  • 1 Hz, 1 seconde
  • 0,5 Hz, 2 secondes
    CONSEIL:
    pour le module 1797-IE8NF, seules les 5 dernières options sont disponibles, avec 10 Hz comme valeur par défaut.
Seuil de la racine carrée
Ce seuil définit une valeur faible de fin d'échelle en pourcentage à partir de laquelle les racines carrées commencent à être signalées. En dessous de ce niveau, 0 % est signalé.
Cette valeur compense les valeurs asymptotiques de la fonction de racine carrée à mesure que l'entrée s'approche de zéro.
Les valeurs sont les suivantes :
  • Désactivé
  • 2%
  • 5%
  • 10%
La valeur par défaut est Désactivé.
OK
Cliquez sur ce bouton pour accepter les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour supprimer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d'édition.
Si :
  • vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
  • cet automate est l'automate propriétaire et,
    automate (controller)
    Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
  • vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous cliquez sur le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer la configuration au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne cliquez pas sur le bouton Appliquer ou OK, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
CONSEIL:
la connexion à un module FLEX Ex I/O utilisant la communication par rack ne peut pas être bloquée. Dans ce cas, la case
Blocage
de l'onglet Connexion est désactivée.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l'assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal