Types de données (data types) du module - 1794-IE12
Le tableau suivant contient la liste et la description des types de données (data types) définis par le module 1794-IE12. Il contient des informations se rapportant aux entrées (indiquées par un « I »), aux sorties (indiquées par un « O ») et à la configuration (indiquée par un « C »).
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_IE12:I:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Description |
Défaut | DINT | Binaire | |
Ch00Data Ch01Data Ch02Data Ch03Data Ch04Data Ch05Data Ch06Data Ch07Data Ch08Data Ch09Data Ch10Data Ch11Data | INT | ||
Ch00outofRange Ch01outofRange Ch02outofRange Ch03outofRange Ch04outofRange Ch05outofRange Ch06outofRange Ch07outofRange Ch08outofRange Ch09outofRange Ch10outofRange Ch11outofRange | BIT | Binaire | Etat :0 Etat :1 Etat :2 Etat :3 Etat :4 Etat :5 Etat :6 Etat :7 Etat :8 Etat :9 Etat :10 Etat :11 |
BIT | Signal de retour de l'étalonnage réservé du bit 12 | ||
GeneralFault | BIT | Etat :13 | |
FieldPowerOff | BIT | Etat :14 | |
PowerUp | BIT | Etat :15 |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_IE12:O:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Description |
ModuleEnable | BIT | OutputData:15 |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_IE12:C:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Description |
Config | INT | Binaire | |
Ch00_01ConfigSelect_0 Ch00_01ConfigSelect_1 Ch02_03ConfigSelect_2 Ch02_03ConfigSelect_3 Ch04_05ConfigSelect_4 Ch04_05ConfigSelect_5 Ch06_07ConfigSelect_6 Ch06_07ConfigSelect_7 Ch08_09ConfigSelect_8 Ch08_09ConfigSelect_9 Ch10_11ConfigSelect_10 Ch10_11ConfigSelect_11 | BIT | Config :0 Config :1 Config :2 Config :3 Config :4 Config :5 Config :6 Config :7 Config :8 Config :9 Config :10 Config :11 | |
BIT | Bits 12 à 14 inutilisés | ||
QuickStep | BIT | Config :15 |
Fournir une réponse