Une des plages d'entrée choisies provoque la génération de données par le module à une vitesse inférieure à 5 ms

L'une des plages d'entrées configurées génère les données à une vitesse inférieure à la valeur RTS configurée. Sélectionnez une valeur RTS moins élevée ou réglez-la sur zéro pour que le module utilise la vitesse la plus élevée possible. Les plages d'entrée (et les formats de données correspondants) concernées sont les suivantes :
Plage d'entrée
Format de données
4 à 20 mA
Complément à 2 signé
0 à 20 mA
% de complément à 2 signé
4 à 20 mA
% de complément à 2 signé
4 à 20 mA
Binaire
4 à 20 mA
Binaire à décalage
Choisissez une valeur RTS correcte différente de 5 (par exemple, 0, 10, 15, 20).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal