1732E
Le tableau ci-dessous répertorie et décrit les types de données (data types) définis par module pour les modules 1732E-IB16M12 et 1732E-IB16M12W. Il contient des informations se rapportant aux entrées (indiquées par un « I »), aux sorties (indiquées par un « O ») et à la configuration (indiquées par un « C »).
Type de données (data type) défini par le module : AB:1732_D16:I:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Valeurs correctes |
Défaut | DINT | Binaire | |
Données | INT | Binaire |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1732_D2:I:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Valeurs correctes |
Défaut | DINT | Binaire |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1732_D16:O:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Valeurs correctes |
Données | INT | Binaire |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1732_DO16:C:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Valeurs correctes |
FaultMode | Bit | Config :0 | |
FaultValue | Bit | Config :1 | |
ProgMode | Bit | Config :2 | |
ProgValue | Bit | Config :3 |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1732E_DI16:C:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Valeurs correctes |
FilterOffOn | INT | ||
FilterOnOff | INT |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1732E_D16:C:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Valeurs correctes |
FaultMode | Bit | Config :0 | |
FaultValue | Bit | Config :1 | |
ProgMode | Bit | Config :2 | |
ProgValue | Bit | Config :3 |
Fournir une réponse