Schéma de câblage 1756-ON8

Tous les borniers de raccordement de même nom sont connectés ensemble sur le module. Par exemple, L1 peut être connectée à n'importe quelle borne marquée L1-1.
Lorsque vous établissez une connexion en cascade d'un groupe de RTB à un autre RTB, connectez toujours la chaîne en cascade à la borne directement connectée au fil d'alimentation, comme indiqué.
Cet exemple de câblage montre une source de tension unique.
ON8_shg
1756on8
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal