Type de données (data type) du module - 1794-IF4XOF4I/A
Le tableau ci-dessous répertorie et décrit les types de données (data types) définis par module pour le module d’entrées analogiques 1794-IF4XOF4I. Il contient des informations se rapportant aux entrées (indiquées par un « I »), aux sorties (indiquées par un « O ») et à la configuration (indiquée par un « C »).
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_IF4XOF4I:I:0
Nom de membre | Type | Style d'affichage par défaut | Description |
Défaut | DINT | Binaire | Défaut - Utilisé pour la validation des données d'entrée 0 = Données correctes 1 = Données non valides - si la connexion au module est interrompue ou si une panne matérielle grave se produit sur le module, les 8 bits les plus bas prennent la valeur 1. |
Ch0InputData | INT | Binaire | Données d'entrée pour la voie 0. |
Ch1InputData | INT | Binaire | Données d'entrée pour la voie 1. |
Ch2InputData | INT | Binaire | Données d'entrée pour la voie 3. |
Ch3InputData | INT | Binaire | Données d'entrée pour la voie 4. |
CalibrationDone | BIT | Mis à 1 après la fin du cycle d'étalonnage. | |
CalibrationBad | BIT | Mis à 1 si les coefficients d'étalonnage des voies ne peuvent pas être sauvegardés ou lus correctement. | |
NAMURMode | BIT | ||
CalibrationMode | BIT | Mis à 1 lorsque le mode Configuration est sélectionné. Le voyant d'état du module clignote lorsque le bit est à 1. | |
GeneralFault | BIT | ||
FieldPowerOff | BIT | Mis à 1 en cas de panne de l'alimentation externe 24 V. Le voyant d'état du module clignote lorsque le bit est à 1. | |
PowerUp | BIT | Ce bit est mis à 1 quand le mot de configuration ne comprend que des zéros par suite d'une remise à zéro ou d'un mot de configuration effacé. Le voyant d'état du module clignote lorsque le bit est à 1. | |
Ch0InputUnderrange | BIT | Ce bit est défini quand la voie d'entrée 0 est au-dessous de la limite de présélection définie par la configuration sélectionnée. | |
Ch1InputUnderrange | BIT | Ce bit est défini quand la voie d'entrée 1 est au-dessous de la limite de présélection définie par la configuration sélectionnée. | |
Ch2InputUnderrange | BIT | Ce bit est défini quand la voie d'entrée 2 est au-dessous de la limite de présélection définie par la configuration sélectionnée. | |
Ch3InputUnderrange | BIT | Ce bit est défini quand la voie d'entrée 3 est au-dessous de la limite de présélection définie par la configuration sélectionnée. | |
Ch0InputOverrange | BIT | Ce bit est défini quand la voie d'entrée 0 est au-dessus de la limite de présélection définie par la configuration sélectionnée. | |
Ch1InputOverrange | BIT | Ce bit est défini quand la voie d'entrée 1 est au-dessus de la limite de présélection définie par la configuration sélectionnée. | |
Ch2InputOverrange | BIT | Ce bit est défini quand la voie d'entrée 3 est au-dessus de la limite de présélection définie par la configuration sélectionnée. | |
Ch3InputOverrange | BIT | Ce bit est défini quand la voie d'entrée 4 est au-dessus de la limite de présélection définie par la configuration sélectionnée. | |
Ch0OutputOpenWire | BIT | Ce bit est mis à 0 quand la boucle de courant de la voie 0 de sortie est ouverte. | |
Ch1OutputOpenWire | BIT | Ce bit est mis à 1 quand la boucle de courant de la voie 0 de sortie est ouverte. | |
Ch2OutputOpenWire | BIT | Ce bit est mis à 2 quand la boucle de courant de la voie 0 de sortie est ouverte. | |
Ch3OutputOpenWire | BIT | Ce bit est mis à 3 quand la boucle de courant de la voie 0 de sortie est ouverte. |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_IF4XOF4I:O:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Description |
OpenWireReset | BIT | Output0:12 | |
SafeStateConfig0 SafeStateConfig1 | BIT | Désigne la source des données d'état de sécurité lorsque la validation de sortie a pour valeur 0. état de sécurité Condition que maintient un module de sortie en cas d’erreur de communication réseau ou lorsque l’automate (controller) entre en mode Programme (program). Lorsque l’une de ces situations se produit, les sorties passent automatiquement à l’état configuré (pour les éléments numériques) ou à la valeur (pour les analogiques). | |
OututEnable | BIT | Gardez toujours ce bit à 1 pour que la caractéristique Maintenir pour initialisation fonctionne. | |
Ch0OutputData | INT | Données de sortie pour la voie 0. | |
Ch1OutputData | INT | Données de sortie pour la voie 1. | |
Ch2OutputData | INT | Données de sortie pour la voie 2. | |
Ch3OutputData | INT | Données de sortie pour la voie 3. |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_IF4XOF4I:C:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Description |
Ch0InputRangeType_0 | BIT | Comprend le canal d'entrée 0 dans le type de plage. | |
Ch0InputRangeType_1 | BIT | Comprend le canal d'entrée 1 dans le type de plage. | |
Ch1InputRangeType_2 | BIT | Comprend le canal d'entrée 2 dans le type de plage. | |
Ch1InputRangeType_3 | BIT | Comprend le canal d'entrée 3 dans le type de plage. | |
Ch2InputRangeType_4 | BIT | Comprend le canal d'entrée 4 dans le type de plage. | |
Ch2InputRangeType_5 | BIT | Comprend le canal d'entrée 5 dans le type de plage. | |
Ch3InputRangeType_6 | BIT | Comprend le canal d'entrée 6 dans le type de plage. | |
Ch3InputRangeType_7 | BIT | Comprend le canal d'entrée 7 dans le type de plage. | |
Ch0OutputRangeType_8 | BIT | Comprend le canal de sortie 8 dans le type de plage. | |
Ch0OutputRangeType_9 | BIT | Comprend le canal de sortie 9 dans le type de plage. | |
Ch1OutputRangeType_10 | BIT | Comprend le canal de sortie 10 dans le type de plage. | |
Ch1OutputRangeType_11 | BIT | Comprend le canal de sortie 11 dans le type de plage. | |
Ch2OutputRangeType_12 | BIT | Comprend le canal de sortie 12 dans le type de plage. | |
Ch2OutputRangeType_13 | BIT | Comprend le canal de sortie 13 dans le type de plage. | |
Ch3OutputRangeType_14 | BIT | Comprend le canal de sortie 14 dans le type de plage. | |
Ch3OutputRangeType_15 | BIT | Comprend le canal de sortie 15 dans le type de plage. | |
Ch0InputRate_0 | BIT | Comprend le canal d'entrée 0 dans la vitesse. | |
Ch0InputRate_1 | BIT | Comprend le canal d'entrée 1 dans la vitesse. | |
Ch1InputRate_2 | BIT | Comprend le canal d'entrée 2 dans la vitesse. | |
Ch1InputRate_3 | BIT | Comprend le canal d'entrée 3 dans la vitesse. | |
Ch2InputRate_4 | BIT | Comprend le canal d'entrée 4 dans la vitesse. | |
Ch2InputRate_5 | BIT | Comprend le canal d'entrée 5 dans la vitesse. | |
Ch3InputRate_6 | BIT | Comprend le canal d'entrée 6 dans la vitesse. | |
Ch3InputRate_7 | BIT | Comprend le canal d'entrée 7 dans la vitesse. | |
Ch0InputFilter_0 | BIT | Comprend le canal d'entrée 0 dans le filtre. | |
Ch0InputFilter_1 | BIT | Comprend le canal d'entrée 1 dans le filtre. | |
Ch1InputFilter_2 | BIT | Comprend le canal d'entrée 2 dans le filtre. | |
Ch1InputFilter_3 | BIT | Comprend le canal d'entrée 3 dans le filtre. | |
Ch2InputFilter_4 | BIT | Comprend le canal d'entrée 4 dans le filtre. | |
Ch2InputFilter_5 | BIT | Comprend le canal d'entrée 5 dans le filtre. | |
Ch3InputFilter_6 | BIT | Comprend le canal d'entrée 6 dans le filtre. | |
Ch3InputFilter_7 | BIT | Comprend le canal d'entrée 7 dans le filtre. | |
Ch0InputCalibrate | BIT | Comprend la voie d'entrée 0 dans le calibrage. | |
Ch1InputCalibrate | BIT | Comprend la voie d'entrée 1 dans le calibrage. | |
Ch2InputCalibrate | BIT | Comprend la voie d'entrée 2 dans le calibrage. | |
Ch3InputCalibrate | BIT | Comprend la voie d'entrée 3 dans le calibrage. | |
Ch0IOutputCalibrate | BIT | Comprend la voie de sortie 0 dans le calibrage. | |
Ch1OutputCalibrate | BIT | Comprend la voie de sortie 1 dans le calibrage. | |
Ch2OutputCalibrate | BIT | Comprend la voie de sortie 2 dans le calibrage. | |
Ch3OutputCalibrate | BIT | Comprend la voie de sortie 3 dans le calibrage. | |
GainOffsetCalibration | BIT | S'il est mis à 1, étalonnage du gain. gain Rapport entre l’amplitude du signal de sortie et celle du signal d’entrée. Dans une équation linéaire (y=mx+b), le paramètre (m) est utilisé pour faire passer la variable dépendante (y) à une valeur spécifiée lorsque la variable indépendante (x) est au maximum. S'il est mis à 0, étalonnage du décalage. décalage Déviation permanente d’une variable contrôlée par rapport à un point de consigne fixe. Dans une fonction linéaire (y=mx+b), le paramètre (b) est utilisé pour faire passer la variable dépendante (y) à zéro lorsque la variable indépendante (x) est égale à zéro. | |
CalibrationClock | BIT | S'il est mis à 1, le mode Etalonnage démarre et les coefficients des voies sélectionnées sont acceptés. S'il est mis à 0, les coefficients d'étalonnage courant acceptés sont stockés dans les voies sélectionnées et appliqués, et le mode Etalonnage est quitté. | |
QuickCalibration | BIT | S'il est mis à 1, le coefficient d'étalonnage est stocké dans toutes les configurations connexes pour les voies sélectionnées. | |
DefaultCalibration | BIT | ||
NAMURCompatible | BIT | ||
SSOpenWireReset | BIT | ||
SSSafeStateConfig0 | BIT | Valeur Etat de sécurité à utiliser pour SafeStateConfig0. | |
SSSafeStateConfig1 | BIT | Valeur Etat de sécurité à utiliser pour SafeStateConfig1. | |
SSOutputEnable | BIT | Valeur Etat de sécurité à utiliser pour OutputEnable. | |
SSCh0OutputData | INT | Valeur Etat de sécurité à utiliser pour Ch0OutputData. | |
SSCh1OutputData | INT | Valeur Etat de sécurité à utiliser pour Ch1OutputData. | |
SSCh2OutputData | INT | Valeur Etat de sécurité à utiliser pour Ch2OutputData. | |
SSCh3OutputData | INT | Valeur Etat de sécurité à utiliser pour Ch3OutputData. |
Fournir une réponse