Configurer les alarmes - 1794-IJ2, 1794-IJ2I, 1797-IJ2

Afin d'activer les sorties d'alarme, le membre CommFault du type de données (data type) défini par le module de configuration AB:1794_IJ2:C:0, AB:1794_IJ2I:C:0 ou AB:1797_IJ2:C:0 doit être défini sur 1. S'il est défini sur 0, le module ne renvoie pas les sorties d'alarme. Vous pouvez définir ce membre via la visualisation des données de l'application
Logix Designer
ou votre programme (program) utilisateur.
Pour configurer les alarmes sur le module 1794-IJ2, 1794-IJ2I ou 1797-IJ2, sur l'onglet Alarmes :
  1. Cliquez sur le bouton Voie et choisissez la voie que vous voulez régler.
  2. Cliquez sur la case Mode Démarrage afin de sélectionner le mode Démarrage pour le fonctionnement.
  3. Choisissez le multiplicateur d'impulsions manquantes désiré dans la zone de liste déroulante.
  4. Choisissez le multiplicateur du retard d'impulsions manquantes désiré dans la zone de liste déroulante.
  5. Choisissez les impulsions désirées pour terminer l'échantillonnage dans la zone de liste déroulante.
  6. Choisissez le mode désiré pour le mode de sélection de défaut Fil débranché/Impulsion dans la zone de liste déroulante.
  7. Cochez la case Détecter fil débranché d'entrée de fréquence si vous voulez détecter un fil d'entrée de fréquence débranché.
  8. Cochez la case Détecter fil débranché d'entrée de porte si vous voulez détecter un fil d'entrée de porte débranché.
  9. Pour le 1797-IJ2, cochez la case Utiliser des impulsions alternées pour terminer l'échantillonnage si vous souhaitez utiliser d'autres valeurs pour le nombre d'impulsions.
    IMPORTANT: cette fonction, lorsqu'elle est sélectionnée s'applique à
    toutes
    les voies du module.
  10. Cliquez sur :
    • OK pour accepter vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
    • Annuler pour supprimer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
    • Appliquer pour rendre les modifications effectives et continuer les modifications.
    • Aide pour une assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal