Câblage différentiel haute vitesse - 1756-IF16, -IF8
Vous pouvez configurer les modules 1756-IF16 et 1756-IF8 en mode haute vitesse pour optimiser au maximum la vitesse de mise à jour des données. Le mode haute vitesse requiert les conditions suivantes :
- Un mode de câblage différentiel.
- Ce mode permet seulement l'utilisation d'une voie sur 4 sur le module.
Les délais de mise à jour des applications en mode haute vitesse figurent dans le tableau suivant.

Fournir une réponse