Types de données (data types) définis par module (PowerFlex 700SE via le fond de panier virtuel)

Les tableaux suivants répertorient et décrivent les types de données (data types) d'entrée et de sortie définis par ce module. Ces valeurs s'appliquent aux trois classes de tension du variateur PowerFlex 700SE (c'est-à-dire, 200 V, 400 V et 600 V).
Type de données (data type) défini par le module : AB:ENHANCED_DRIVE_GENERIC:I:0
Format de communication : Définies par l'utilisateur
Nom de membre
Bit du mot précédent
Type de données (data type)
Style d'affichage par défaut
Paramètre du variateur
LogicStatus
DINT
Binaire
155
Activé
0**
BOOL
Décimal
155,0
Exécution
1**
BOOL
Décimal
155,1
ActualDir
3**
BOOL
Décimal
155,3
Accélération
4
BOOL
Décimal
155,4
Décélération
5
BOOL
Décimal
155,5
Marche par à-coups
6
BOOL
Décimal
155,6
Anormal
7**
BOOL
Décimal
155,7
Alarme
8**
BOOL
Décimal
155,8
FlashMode
9**
BOOL
Décimal
155,9
RunReady
10
BOOL
Décimal
155,10
AtLimit
11
BOOL
Décimal
155,11
TachLossSw
12
BOOL
Décimal
155,12
AtZeroSpd
13
BOOL
Décimal
155,13
MCEnAck
18
BOOL
Décimal
155,18
MCCommis
19
BOOL
Décimal
155,19
PscSystemReady
20
BOOL
Décimal
155,20
CommandRun
26
BOOL
Décimal
155,26
UserDefinedRealData
REAL[12]
Flottant
Définies par l'utilisateur
UserDefinedIntegerData
DINT[3]
Décimal
Définies par l'utilisateur
Type de données (data type) défini par le module : AB:ENHANCED_DRIVE_GENERIC:O:0
Format de communication : Définies par l'utilisateur
Nom de membre
Bit du mot précédent
Type de données (data type)
Style d'affichage par défaut
Paramètre du variateur
Description
LogicCommand
DINT
Binaire
151
TachLossRst
2
BOOL
Décimal
151,2
Commande au variateur d'utiliser le dispositif de retour de vitesse principal suite à une panne de ce dispositif qui aurait provoqué l'utilisation par le variateur d'un autre dispositif ou d'une autre méthode de retour.
MCAtuneEn
4
BOOL
Décimal
151,4
Active l'exécution du réglage automatique de la commande du moteur à la prochaine commande Démarrer.
PwrDiagEn
5
BOOL
Décimal
151,5
Active les tests des composants d'alimentation, notamment le capteur de tension, le capteur d'intensité, la mise à la terre, les composants de puissance
DirCtrlEn
6
BOOL
Décimal
151,6
S'il est activé, le sens avant « normal » est inversé et vice versa.
PMOffsetEn
7
BOOL
Décimal
151,7
Active l'exécution du test de mesure de l'angle de décalage du codeur pour les moteurs à aimants permanents.
NormalStop
16
BOOL
Décimal
*Analyseur logique
Commande au variateur d'effectuer un arrêt contrôlé, y compris sur les fonctions Rampe et Courbe en S, si celles-ci sont activées.
Démarrer
17
BOOL
Décimal
*Analyseur logique
Commande au variateur de démarrer. Le démarrage peut être verrouillé ou déverrouillé (voir paramètre 153).
Jog1
18
BOOL
Décimal
*Analyseur logique
Commande au variateur de fonctionner en Marche par à-coups 1 aussi longtemps que cette entrée est active.
ClearFault
19
BOOL
Décimal
*Analyseur logique
Commande au variateur d'effacer tous les défauts. Si des conditions de défaut sont toujours présentes, le défaut sera de nouveau déclaré.
Arrêt en limitation d'intensité
24
BOOL
Décimal
*Analyseur logique
Commande au variateur d'effectuer un arrêt en limitation de courant.
CoastStop
25
BOOL
Décimal
*Analyseur logique
Commande l'arrêt en roue libre du variateur.
PscSystemReset
BOOL
Décimal
UserDefinedRealData
REAL[12]
Flottant
Définies par l'utilisateur
Données réelles définies par l'utilisateur
UserDefinedIntegerData
DINT[3]
Décimal
Définies par l'utilisateur
Données de nombres entiers définies par l'utilisateur
* La sortie de l'analyseur logique est mappée sur les bits 16 à 31 du paramètre 152.
Type de données (data type) défini par le module : AB:DRIVE_CUSTOMUSER_DEFINED:I:0
Format de communication : Contrôle personnalisé défini par l’utilisateur
Nom de membre
Bit du mot précédent
Type de données (data type)
Style d'affichage par défaut
Paramètre du variateur
Description
LogicStatus
DINT
Binaire
Etat de logique
UserDefinedRealData
REAL[8]
Flottant
Définies par l'utilisateur
Données réelles définies par l'utilisateur
UserDefinedIntegerData
DINT[7]
Décimal
Définies par l'utilisateur
Données de nombres entiers définies par l'utilisateur
Type de données (data type) défini par le module : AB:DRIVE_CUSTOMUSER_DEFINED:O:0
Format de communication : Contrôle personnalisé défini par l’utilisateur
Nom de membre
Bit du mot précédent
Type de données (data type)
Style d'affichage par défaut
Paramètre du variateur
Description
LogicCommand
DINT
Binaire
Commande logique
UserDefinedRealData
REAL[8]
Flottant
Définies par l'utilisateur
Données réelles définies par l'utilisateur
UserDefinedIntegerData
DINT[7]
Décimal
Définies par l'utilisateur
Données de nombres entiers définies par l'utilisateur
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal