Schéma de câblage - 1756-IV16
Tous les borniers de raccordement de même nom sont connectés ensemble sur le module. Par exemple, la borne DC COM peut être connectée à n'importe quelle borne marquée GND-0. Lorsque vous reliez un groupe de RTB à un autre RTB par le biais d'une connexion en cascade, branchez toujours la cascade à la borne directement reliée au fil d'alimentation, comme indiqué. Cet exemple de câblage montre une source de tension unique. Si vous utilisez des alimentations distinctes, ne dépassez pas la tension isolement spécifiée. | ![]() |
Fournir une réponse