Définir la taille du châssis 1734-ACNR, -AENT
Cet onglet vous permet de définir la taille du châssis dans l'adaptateur en établissant une communication directe entre eux. Il est impératif de définir cette valeur.
CONSEIL:
vous devez être en ligne pour pouvoir définir cette valeur.
Le champ Taille du châssis de l'onglet Général indique la taille définie dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés du module
. Le champ Taille du châssis dans le Module
indique la taille du châssis reconnue directement par l'adaptateur 1734.- Pour que l'adaptateur utilise la taille du châssis définie dans l'ongletGénéral, sélectionnezDéfinir la taille du châssis dans le Module.CONSEIL: si les valeurs des deux champs sont identiques, ce bouton est désactivé.
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, un message d'avertissement s'affiche. Il vous indique les risques que comporte cette opération. Lisez attentivement ces explications avant de continuer.
- Après vous être assuré que cette opération est sans danger, sélectionnezOK.
Fournir une réponse