Types de données (data types) du module - 1794-IF4ICF

Le tableau ci-dessous répertorie et décrit les types de données (data types) définis par module pour le module d’entrées analogiques 1794-IF4ICF. Il contient des informations relatives à la configuration, indiquées par un « C ».
CONSEIL:
les modules FLEX I/O ont pour base des INT à 16 bits et non des DINT à 32 bits. Cela peut diminuer les performances avec certaines instructions.
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_IF4ICF:C:0
Nom de membre
Type
par défaut
Style d’affichage
Description
InputFilter
INT
Binaire
Filtre d'entrée codé. Définit les caractéristiques du filtre, notamment la fréquence de conversion et le filtre passe-bas pour la voie sélectionnée. Pour obtenir la vitesse maximale de mise à jour des voies, vous devez configurer le filtre passe-bas sur « Aucun ».
InputConfiguration
INT
Binaire
Comprend les donnée de configuration des entrées.
RTSInterval
INT
Décimal
Intervalle programmé de l'échantillonnage en temps réel. Plage 0-30000 ms en multiples de 5.
Ch0Calibrate
Ch1Calibrate
Ch2Calibrate
Ch3Calibrate
BOOL
Décimal
Si le bit est mis à 1, il comprend une voie en calibrage.
GainOffsetCalibration
BOOL
Décimal
Maintient les paramètres Référence haute ou basse que vous avez sélectionnés sur l'onglet Configuration des entrées de la boîte de dialogue Propriétés du module.
CalibrationClock
BOOL
Décimal
S'il est sélectionné, le mode Etalonnage démarre et les paramètres d'étalonnage sont acceptés pour les voies sélectionnées.
S'il est mis à 0, les coefficients d'étalonnage courant acceptés sont stockés dans les voies sélectionnées et appliqués, et le mode Etalonnage est quitté.
QuickCalibration
BOOL
Décimal
S'il est mis à 1, le coefficient d'étalonnage est stocké dans toutes les configurations connexes pour les voies sélectionnées.
FastStepResponse
BOOL
Décimal
Si cette valeur est définie sur 0, le signal traite les entrées incrémentées avec le mode de calcul normal FIR.
Si la valeur est définie sur 1, le signal répond rapidement aux entrées incrémentées. Lorsqu'un changement incrémenté est détectée sur l'entrée, la section de calcul FIR du filtre est suspendue et remplacée par un simple calcul de moyenne mobile.
FIRFilterDisable
BOOL
Décimal
Si la valeur est définie sur 0, le filtre FIR est intégré au traitement du signal.
Si la valeur est définie sur 1, le filtre FIR est évité dans le traitement du signal.
ChopModeDisable
BOOL
Décimal
Si la valeur est définie sur 0, le signal est divisé à l’entrée et à la sortie pour supprimer toutes erreurs de décalage et de dérives.
Si la valeur est définie sur 1, il n’y a aucun décalage.
CONSEIL: si les performances de décalage de température et de temps sont importantes, nous vous recommandons de définir ChopModeDisable sur 0.
InterleaveInterrupts
BOOL
Décimal
Si elle est activée, cette fonction assure l'échange des données urgentes quand les voies sont configurées pour les temps de mise à jour les plus rapides. Ne cochez pas la case Imbriquer les interruptions du module, sauf si vous êtes certain d'avoir besoin de cette option. L'option Imbriquer les interruptions du module n'est utile que dans un nombre limité de cas et s'applique uniquement si vous avez configuré le module pour obtenir le fonctionnement le plus rapide possible.
Transparent
BOOL
Décimal
S'il est mis à 1, il permet à la configuration d'être modifiée sans utiliser le type de données (data type) InitiateConfiguration.
InitiateConfiguration
BOOL
Décimal
S'il est mis à 1, il ordonne au module d'entrer en mode Configuration. Lorsqu'une transition vers 0 se produit, la configuration est appliquée et toute configuration ultérieure est ignorée jusqu'à ce que le bit bascule.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal