Configurer le retard d'entrée 1794-IA16

Utilisez cette caractéristique pour définir un délai de transition : cette option utile pour filtrer les transitoires en environnements bruyants. Vous pouvez sélectionner une valeur (en millisecondes) à donner au délai de transition de Activé à Désactivé ou de Désactivé à Activé. Les valeurs en millisecondes pour la transition de Désactivé à Activé sont comprises entre 7,5 ms et 42 ms. Les valeurs en millisecondes pour la transition de Activé à Désactivé sont comprises entre 26,5 ms et 60,5 ms. Lorsque la transition Désactivé->Activé ou Activé->Désactivé est sélectionnée, la seconde transition est automatiquement définie au même moment, et pour les mêmes points d'entrée.
Pour configurer le Temps de filtre d'entrée du module TOR FLEX I/O 1794-IA16 :
  1. Sélectionnez une valeur (en millisecondes) en cliquant sur la flèche en regard des zones de liste Temps de filtre d'entrée (ms) – Activé->Désactivé Désactivé->Activé.
  2. Cliquez sur :
    • OK pour accepter vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
    • Annuler pour supprimer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
    • Appliquer pour rendre les modifications effectives et continuer les modifications.
    • Aide pour une assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal