Présentation de la boîte de dialogue Propriétés du module - Onglet Action de défaut/d'arrêt (1794-OE8H; 1797-OE8, -OE8H)
Utilisez cet onglet pour modifier l'état de sécurité interne du module pour les états de défaut analogique et TOR. Cet onglet permet de configurer les valeurs d'état de sécurité des sorties en état de défaut et n'est pas disponible pour les modules qui n'ont pas de sorties.
IMPORTANT:
à la différence du système RSLogix 5, certaines des informations de configuration relatives à ce module figurent dans le type de données (data type) défini par le module de sorties. Les informations de configuration étant exposées différemment sur les systèmes RSLogix 5 et RSLogix 5000, n'oubliez pas, sur les systèmes RSLogix 5000, de vérifier ces informations dans le type de données (data type) défini par le module de sortie.
En outre, un module de sortie est configuré par un automate (controller) qui établit une connexion en tant que propriétaire ; toutefois, une seule connexion de propriétaire est autorisée pour tous les modules de sortie. Si un autre automate essaie d'établir une connexion de propriétaire, la tentative de connexion est rejetée.
connexion
Liaison entre les réseaux et les périphériques.
Paramètres
Comportement sur défaut de communication
Sélectionnez la façon dont vous voulez que l'adaptateur réponde lorsqu'un défaut de communication se produit avec ce module.
CONSEIL:
lorsqu'un défaut de communication se produit, l'adaptateur, sur réception d'une commande de réinitialisation du logiciel/Automate (controller), remet les données de sortie aux valeurs d'état de sécurité du module (mode défaut (fault mode) local) au lieu de les remettre à zéro. Si l'état de défaut analogique est paramétré sur Valeur maximale, la sortie est remise à la valeur d'état de sécurité maximale.
Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Appliquer état de sécurité mod. local : applique la valeur d'état de sécurité du module fournie par l'onglet Action de défaut/d'arrêt de la voie (valeur par défaut).
- Appliquer valeur d'état de sécurité aux sorties - définit les signaux de sortie sur les valeurs configurées comme valeurs d'état de sécurité.
- Maintenir les dernières sorties : maintient les données de sortie du module dans leur dernier état.
Comportement en mode Programme (program)
Sélectionnez la façon dont vous voulez que l'adaptateur réponde lorsqu'il détecte le mode Programme (program) (à l'arrêt).
CONSEIL:
lorsque l'adaptateur reçoit des données de sortie en temps réel de l'automate (controller), le module est en mode Run. Lorsque l'adaptateur ne reçoit pas de données de sortie en temps réel de l'automate (controller) et qu'il y a un défaut de communication, le module fonctionne en mode défaut (fault mode). Dans toutes les autres conditions, il est en mode Programme (program) ou en mode Repos. Lorsqu'il détecte le mode Run, l'adaptateur copie les données de sortie de l'automate (controller) dans la sortie correspondante du module. Lorsqu'il détecte le mode Programme (program), il répond en fonction du choix que vous sélectionnez pour ce champ.
Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Appliquer état de sécurité mod. local : applique la valeur d'état de sécurité du module fournie par l'onglet Action de défaut/d'arrêt de la voie (valeur par défaut).
- Appliquer valeur d'état de sécurité aux sorties - définit les signaux de sortie sur les valeurs configurées comme valeurs d'état de sécurité.
- Maintenir les dernières sorties : maintient les données de sortie du module dans leur dernier état.
Comportement en mode défaut (fault mode) local
Ce mode détermine la façon dont le module réagit aux défauts de communication internes et aux défauts du module. Les états de défaut internes du module sont déterminés par la configuration des états de sécurité numériques et des états de sécurité analogiques.
Lorsqu'un défaut est détecté, l'adaptateur peut être configuré de la façon suivante :
- Tout défaut : défauts de communication du bus interne ou tout défaut du module (valeur par défaut).
- Défaut de communications : défauts de communication du bus entre l'adaptateur et le module.
Mode de sortie
Paramètres configurés (Analogique/TOR) des voies de sortie, basés sur les paramètres définis sur la page de configuration. Les modes de sortie sont repris de la page de configuration, que vous cliquiez ou non sur le bouton Appliquer.
CONSEIL:
cette fonction est désactivée et n'est utilisée qu'à des fins d'état.
Valeur SS numérique
Cette fonction applique la valeur d'état de sécurité sélectionnée aux sorties du module uniquement lorsque l'option « Appliquer l'état de sécurité du module local » ou « Appliquer la valeur d'état de sécurité aux sorties » est sélectionnée comme comportement d'un défaut de communication ou comme comportement en mode Programme (program). Les valeurs TOR de chaque voie sont les suivantes :
- Désactivée (par défaut)
- Activé
Cette fonction est désactivée si la voie est en mode Analogique.
Etat de défaut numérique
Paramètres d'état de sécurité interne utilisés lorsqu'un module I/O réagit aux défauts et quand une voie est en mode TOR. Les paramètres suivants sont possibles :
- Réinitialiser les sorties : remet à zéro les données de sortie du module (par défaut).
- Maintenir les dernières sorties : maintient les données de sortie du module dans leur dernier état.
Valeur d'état de sécurité analogique
Cette fonction détermine la façon dont votre module I/O réagit aux défauts lorsqu'une voie est utilisée en mode analogique. Sélectionnez la valeur à appliquer aux sorties du module uniquement lorsque l'option « Appliquer l'état de sécurité du module local » ou « Appliquer la valeur d'état de sécurité aux sorties » est sélectionnée comme comportement d'un défaut de communication ou comme comportement en mode Programme (program). Les valeurs sont des nombres de sortie ; par conséquent, les unités ne s'appliquent pas.
CONSEIL:
les valeurs affichées sur l'onglet Configuration pour le format des données en mode analogique sont utilisées par le module uniquement à titre de référence. Le choix d'un format de données en mode analogique sur l'onglet Configuration ne définit pas une valeur d'état de sécurité analogique sur l'onglet Action de défaut/d'arrêt. Pour choisir une valeur d'état de sécurité analogique, utilisez les valeurs converties figurant dans la colonne Valeur d'état de sécurité du tableau ci-dessous.
Cette fonction est désactivée si la voie est en mode TOR.
Page de configuration (champ Plage courante) | Valeur d'état de sécurité (décimale) |
0 à 20 mA 1000/mA (0 à 22 000) (valeur par défaut) | 0 à 22 000 (valeur par défaut) |
0 à 20 mA 500/mA (0 à 11 000) | 0...11 000 |
0 à 20 mA 3276/mA (0 à 65 535) | 0...65 535 |
4 à 20 mA 1 000/mA (2 000 à 22 000) | 2000...22000 |
4 à 20 mA 4095/mA (0 à 65 535) | 0...65 535 |
0 à 20 mA 363/mA (0 à 8000) | 0...8000 |
4 à 20 mA 625/mA (-625 à 10 625) | -625...+10 625 |
4 à 20 mA 625/mA (-1250 à 11250) | -1250...+11 250 |
Etat de défaut analogique
Paramètres d'état de sécurité interne utilisés quand une condition de défaut interne s'est produite. En mode analogique, le module peut définir une valeur minimale, une valeur maximale, maintenir les dernières sorties ou 50 % de la gamme, selon les paramètres définis pour l'état de défaut analogique. Les paramètres suivants sont possibles :
- Valeur minimale : utilise la valeur minimale du format de données sélectionné (par défaut).
- Valeur maximale : utilise la valeur maximale du format de données sélectionné.
- Maintenir les dernières sorties : maintient les données de sortie du module dans leur dernier état.
- 50 % de la gamme : utilise la valeur à 50 % de la gamme du format de données sélectionné.
OK
Cliquez sur ce bouton pour accepter les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour supprimer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d'édition.
Si :
- vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
- cet automate est l'automate propriétaire et,automate (controller)Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
- vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous cliquez sur le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer la configuration au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne cliquez pas sur le bouton Appliquer ou OK, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
CONSEIL:
la connexion à un module FLEX I/O utilisant la communication par rack ne peut pas être bloquée. Dans ce cas, la case
Blocage
de l'onglet Connexion est désactivée.Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l'assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse