Plage de courant de la voie 3 incorrecte
La valeur de la plage de courant de la voie n'est pas une valeur correcte. Les valeurs correctes sont répertoriées ci-après.
- 0 à 20 mA - Milliampères x1000 (0 à 22 000)
- 0 à 20 mA - Complément à 2 signé % (0 à 11 000)
- 0 à 20 mA - Binaire (0 à 65 535)
- 4 à 20 mA - Milliampères x 1 000 (2 000 à 22 000)
- 4 à 20 mA - Complément à 2 signé % (-1 250 à +11 250)
- 4 à 20 mA - Complément à 2 signé % (-7710 à 32767)
- 4 à 20 mA - Binaire (0 à 65 535)
Entrez une valeur correcte et appliquez les modifications.
Fournir une réponse