Fonctionnalités de l'automate (PowerFlex 700S DriveLogix 5720)
Description
Automate
PowerFlex
700S DriveLogix
5720Cet automate (controller) intègre un automate de variateur PowerFlex 700S, un automate Logix, un support de carte NetLinx et un adaptateur FLEX E/S (I/O), le tout connecté via un fond de panier virtuel.
Le fond de panier virtuel comporte 4 emplacements, pouvant accueillir les types de modules suivants :
Emplacement : | Contient : |
0 | l'automate (controller) DriveLogix 5720, créé par défaut lors de la création des fichiers de l'automate. Cet automate (controller) ne peut pas être supprimé. |
1 | la carte de communication NetLinx. Vous pouvez créer celle-ci à partir de la boîte de dialogue Sélectionner le type de module. Choisissez parmi les cartes suivantes :
|
2 | le variateur PowerFlex 700S ; vous pouvez le créer à partir de la boîte de dialogue Sélectionner le type de module. L'application DriveTools 2000 permet de configurer les paramètres de ce variateur, notamment les paramètres de connexion SynchLink et ceux des cartes de retour supplémentaires éventuellement présentes.Une E/S (I/O) locale existe pour la commande du moteur ; toutefois, elle n'est pas accessible à l'automate (controller) Logix. Par ailleurs, quatre ports DPI offrent une connectivité supplémentaire, bien qu'il n'existe pas de passerelle vers l'automate (controller) via le variateur. |
3 | l'adaptateur virtuel FlexBus. Il s'agit de l'adaptateur virtuel 1794 créé par défaut lors de la création du fichier de l'automate (controller). Cet adaptateur permet à l'automate (controller) d'accéder aux modules Flex sur le rail local et ne peut pas être supprimé. |
Fournir une réponse