Types de données (data types) du module - 1794-IT8

Le tableau ci-dessous décrit les types de données (data types) définis par Module fournis avec le module 1794-IT8. Il contient des informations concernant les entrées (indiquées par un « I ») et la configuration (indiquées par un « C »).
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_IT8:I:0
Nom de membre
Type
par défaut
Style d’affichage
Description
Défaut
DINT
Binaire
Défaut - Utilisé pour la validation des données d'entrée0 = Données correctes1 = Données incorrectes - si la connexion au module est interrompue ou si une panne matérielle grave se produit sur le module, les 8 membres les plus bas prennent la valeur 1.
Ch0Data
INT
Données d'entrée de lecture de la voie 0
Ch1Data
INT
Données d'entrée de lecture de la voie 1
Ch2Data
INT
Données d'entrée de lecture de la voie 2
Ch3Data
INT
Données d'entrée de lecture de la voie 3
Ch4Data
INT
Données d'entrée de lecture de la voie 4
Ch5Data
INT
Données d'entrée de lecture de la voie 5
Ch6Data
INT
Données d'entrée de lecture de la voie 6
Ch7Data
INT
Données d'entrée de lecture de la voie 7
Alarmes
INT
Ch0UnderrangeAlarm
Ces bits sont activés si le signal d'entrée est inférieur à la plage minimale définie pour la voie d'entrée.
Ch1UnderrangeAlarm
Ch2UnderrangeAlarm
Ch3UnderrangeAlarm
Ch4UnderrangeAlarm
Ch5UnderrangeAlarm
Ch6UnderrangeAlarm
Ch7UnderrangeAlarm
Ch0OverrangeAlarm
Ces bits sont bits activés si 1) le signal d'entrée est supérieur à la plage maximale de la voie d'entrée ou si 2) un détecteur ouvert est détecté.
Ch1OverrangeAlarm
Ch2OverrangeAlarm
Ch3OverrangeAlarm
Ch4OverrangeAlarm
Ch5OverrangeAlarm
Ch6OverrangeAlarm
Ch7OverrangeAlarm
État
INT
Binaire
CJUnderRange
Ce bit est activé si la température de la soudure froide se situe en dessous de 0 °C
CJOverRange
Ce bit est activé si la température de la soudure froide se situe au-dessus de 70 °C
BadTCTypeSelected
Ce bit est activé si un type de thermocouple incorrect a été sélectionné.
PowerUp
Ce bit est activé (1) jusqu'à ce que les données de configuration soient reçues par le module.
CriticalError4
Si des bits d'erreur critique sont mis à 1, renvoyez le module à l'usine pour réparation
CriticalError5
CriticalError6
Reserved (bit 7)
CalibrationOutOfRange
Défini sur 1 si un signal de référence est hors limites durant l'étalonnage
CalibrationDone
Défini sur 1 après la fin d'un cycle d'étalonnage initialisé
CalibrationBad
Défini sur 1 si la voie n'a pas été étalonnée correctement
Reserved (bits 11 à 15)
Type de données (data type) défini par le module : AB:94_IT8:C:0
Nom de membre
Type
par défaut
Style d’affichage
Description
Config1
SINT
Binaire
ModuleDataType0
Ces bits sont utilisés en combinaison, comme suit :
4 = Degrés C (valeur par défaut)
5 = Degrés F
6 = Comptages bipolaires échelonnés entre -32 768 et 32 767
7 = Comptages unipolaires échelonnés entre 0 et 65 535
ModuleDataType1
FixedFilterEn
Lorsqu'il est défini sur 1, un filtre numérique logiciel est activé. Ce filtre fixe à 100 % de la pleine échelle d'une entrée incrémentée, en 60 fois le premier temps du filtre réjecteur sélectionné.
NotchFrequency3
Ces bits sont utilisés en combinaison, comme suit :
0 0 0 10 Hz (valeur par défaut)
0 0 1 25 Hz
0 1 0 50 Hz
0 1 1 60 Hz
1 0 0 100 Hz
1 0 1 250 Hz
1 1 0 500 Hz
1 1 1 1000 Hz
NotchFrequency4
NotchFrequency5
GainOffsetCalibration
Ce bit est activé lors de l'étalonnage du gain et remis à zéro lors de l'étalonnage du décalage.
CalibrationClock
Ce bit doit être défini sur 1 pour la préparation d'un cycle d'étalonnage ; puis remis à 0 lors de l'étalonnage lui-même
Config2
INT
Binaire
Ch0RTDType0
Ch0RTDType1
Ch0RTDType2
Ch0RTDType3
Ch1RTDType4
Ch1RTDType5
Ch1RTDType6
Ch1RTDType7
Ch2RTDType8
Ch2RTDType9
Ch2RTDType10
Ch2RTDType11
Ch3RTDType12
Ch3RTDType13
Ch3RTDType14
Ch3RTDType15
Config3
INT
Binaire
Ch4RTDType0
Ch4RTDType1
Ch4RTDType2
Ch4RTDType3
Ch5RTDType4
Ch5RTDType5
Ch5RTDType6
Ch5RTDType7
Ch6RTDType8
Ch6RTDType9
Ch6RTDType10
Ch6RTDType11
Ch7RTDType12
Ch7RTDType13
Ch7RTDType14
Ch7RTDType15
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal