Configurer le filtre d'entrée 1794-IB16

Utilisez cette caractéristique pour définir un délai de transition : cette option utile pour filtrer les transitoires en environnements bruyants. Vous pouvez sélectionner une valeur (en millisecondes) à donner au délai de transition de Activé à Désactivé ou de Désactivé à Activé. Les valeurs de temps de filtrage des entrées, en millisecondes, sont comprises entre 0,256ms et 32 ms.
Pour configurer le temps de filtrage des entrées du module 1794-IB16 :
  1. Sélectionnez une valeur (en millisecondes), en cliquant sur la flèche en regard des zones de liste Temps de filtrage des entrées (ms) – Activé->Désactivé Désactivé->Activé.
  2. Cochez ou décochez la case Activer Counter.
  3. Cochez ou décochez la case Activer filtre.
  4. Cliquez sur :
    • OK pour accepter vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
    • Annuler pour supprimer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
    • Appliquer pour rendre les modifications effectives et continuer les modifications.
    • Aide pour une assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal