Types de données (data types) définis par module (1305-ACDrive-CN1, 1336F-PLUSIIDrive-CN1, 1336S-PLUSDriveLG-CN1 et PLUSDriveSM-CN1)
Le tableau ci-dessous répertorie et décrit les types de données (data types) définis par module pour ces modules d'entrées et de sorties.
Types de données (data types) d'entrée
Liaisons de données | Type de données (data type) |
0 | AB:StandardSCANport_Drive_8Bytes:I:0 |
2 | AB:StandardSCANport_Drive_12Bytes:I:0 |
4 | AB:StandardSCANport_Drive_16Bytes:I:0 |
6 | AB:StandardSCANport_Drive_20Bytes:I:0 |
8 | AB:StandardSCANport_Drive_24Bytes:I:0 |
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | ScanPort Description | Paramètre du variateur |
DriveStatus (DriveStatus1 pour 1336F-PLUSIIDrive) | INT | Binaire | Etat du variateur | 59 | |
Activé | 0 | BOOL | Décimal | Activé | 59,0 |
Exécution | 1 | BOOL | Décimal | Exécution | 59,1 |
CommandFwd | 2 | BOOL | Décimal | Commande Avant | 59,2 |
RotatingFwd | 3 | BOOL | Décimal | Rotation Avant | 59,3 |
Accélération | 4 | BOOL | Décimal | Accélération | 59,4 |
Décélération | 5 | BOOL | Décimal | Décélération | 59,5 |
Alarme | 6 | BOOL | Décimal | Alarme | 59,6 |
Anormal | 7 | BOOL | Décimal | Anormal | 59,7 |
AtSpeed | 8 | BOOL | Décimal | Vitesse atteinte | 59,8 |
Local0 | 9 | BOOL | Décimal | Local 0 | 59,9 |
Local1 | 10 | BOOL | Décimal | Local 1 | 59,10 |
Local2 | 11 | BOOL | Décimal | Local 2 | 59,11 |
FreqRef0 | 12 | BOOL | Décimal | Référence de fréquence 0 | 59,12 |
FreqRef1 | 13 | BOOL | Décimal | Référence de fréquence 1 | 59,13 |
FreqRef2 | 14 | BOOL | Décimal | Référence de fréquence 2 | 59,14 |
FreqRef3 | 15 | BOOL | Décimal | Référence de fréquence 3 | 59,15 |
OutputFreq | INT | Décimal | Fréquence de sortie | 66 | |
UserDefinedData | INT[8] | Décimal | Données définies par l'utilisateur | Définies par l'utilisateur |
Types de données (data types) de sortie
Liaisons de données | Type de données (data type) |
0 | AB:StandardSCANport_Drive_4Bytes:O:0 |
2 | AB:StandardSCANport_Drive_8Bytes:O:0 |
4 | AB:StandardSCANport_Drive_12Bytes:O:0 |
6 | AB:StandardSCANport_Drive_16Bytes:O:0 |
8 | AB:StandardSCANport_Drive_20Bytes:O:0 |
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | SCANPort Description | Paramètre du variateur |
LogicCommand | INT | Binaire | Commande logique | Aucun | |
Arrêt | 0 | BOOL | Décimal | Arrêt | |
Démarrer | 1 | BOOL | Décimal | Démarrer | |
Marche par à-coups | 2 | BOOL | Décimal | Marche par à-coups | |
ClearFaults | 3 | BOOL | Décimal | Effacer les défauts | |
Direction0 | 4 | BOOL | Décimal | Direction 0 | |
Direction1 | 5 | BOOL | Décimal | Direction 1 | |
Local | 6 | BOOL | Décimal | Local | |
MOPIncrement | 7 | BOOL | Décimal | Incrément de MOP | |
AccelTimeA | 8 | BOOL | Décimal | Temps d'accélération A | |
AccelTimeB | 9 | BOOL | Décimal | Temps d'accélération B | |
DecelTimeA | 10 | BOOL | Décimal | Temps de décélération A | |
DecelTimeB | 11 | BOOL | Décimal | Temps de décélération B | |
ReferenceSelect0 | 12 | BOOL | Décimal | Sélection de référence 0 | |
ReferenceSelect1 | 13 | BOOL | Décimal | Sélection de référence 1 | |
ReferenceSelect2 | 14 | BOOL | Décimal | Sélection de référence 2 | |
MOPDecrement | 15 | BOOL | Décimal | Décrément de MOP | |
FreqCommand | INT | Décimal | Commande Fréquence | 65 | |
UserDefinedData | INT[8] | Décimal | Données définies par l'utilisateur | Définies par l'utilisateur |
Fournir une réponse