Schéma de câblage - 1756-IB16ISOE, -IH16ISOE

  1. Tous les borniers de raccordement de même nom sont connectés ensemble sur le module. Par exemple, DC(-) peut être connecté à n'importe quelle borne marquée GND-15.
  2. Lorsque vous utilisez la deuxième borne GND-15 pour une connexion en cascade à d'autres RTB, raccordez toujours la chaîne en cascade à la borne directement connectée au fil d'alimentation, comme montré dans l'exemple.
  3. Si vous utilisez des sources d'alimentation séparées, ne dépassez pas la tension d'isolement spécifiée.
1756ih16isoe
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal