Schéma de câblage 1794-IB8S

L'embase avec bornier de raccordement recommandée pour le module 1794-IB8S est la 1794-TB3. Vous trouverez ci-dessous un schéma de câblage pour l'embase 1794-TB3. Il existe d'autres embases avec bornier compatibles avec le module 1794-IB8S, notamment : 1794-TB3S et 1794-TBN. Elles sont aussi présentées ci-après.
Schéma simplifié classique pour l'entrée 0
1794IB8
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal