Configurer le filtre d'entrée 1794-IV16
Utilisez cette caractéristique pour filtrer les transitoires en environnements bruyants. Sélectionnez une valeur (en millisecondes) de filtrage de transition de Activé à Désactivé ou de Désactivé à Activé. Les valeurs en millisecondes sont 0,256, 0,512, 1, 2, 4, 8, 16 et 32.
Pour configurer le temps de filtrage des entrées d'un 1794-IV16 :
- Sélectionnez une valeur (en millisecondes), en cliquant sur la flèche en regard de la zone de liste Temps de filtrage des entrées (ms) – Activé->Désactivé Désactivé->Activé.
- Cochez ou décochez la case Activer Counter.
- Cliquez sur :
- OK pour accepter vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
- Annuler pour supprimer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
- Appliquer pour rendre les modifications effectives et continuer les modifications.
- Aide pour une assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse