Types de données (data types) définis par le module (1756-SYNCH)
Les tableaux suivants répertorient et décrivent les types de données (data types) définis pour ce module. Sont incluses des informations se rapportant aux entrées (indiquées par un « I »), aux sorties (indiquées par un « O ») et à la configuration (indiquée par un « C »).
Type de données (data type) défini par le module : AB:1756_SYNCH_1A3D14B:I:0
1756-SYNCH 1 axe (axis), 3 mots directs, 14 mots en mémoire tampon
Nom de membre | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description |
Défaut | DINT | Binaire | Ecrit soit par le module (si une connexion est établie), soit par l'automate (controller) sur 0xFFFF (s'il est impossible d'établir la connexion). Reportez-vous aux définitions de bits individuelles pour en savoir plus sur les états d'écriture par le module. |
DirectData | DINT[3] | Décimal | Données directes définies par l'utilisateur |
BufferedData | DINT[14] | Décimal | Données en mémoire tampon définies par l'utilisateur |
MultiplierProduct | DINT | Décimal | Résultat du bloc multiplicateur. Cette valeur est admise uniquement si un mot direct transmis a été configuré pour utiliser le multiplicateur. |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1756_SYNCH_2A:I:0
1756-SYNCH 2-Axes
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description |
Défaut | DINT | Binaire | Ecrit soit par le module (si une connexion est établie), soit par l'automate (controller) sur 0xFFFF (s'il est impossible d'établir la connexion). Reportez-vous aux définitions de bits individuelles ci-après pour en savoir plus sur les états d'écriture par le module. | |
ChassisMultiMaster | 0 | BOOL | Décimal | Plusieurs modules Temps Système Coordonné (CST) maîtres ont été détectés. |
ChassisCSTFault | 1 | BOOL | Décimal | Ce module est un module CST esclave, mais il n'y a pas de module maître. |
SynchLink RxFault | 2 | BOOL | Décimal | Ce module est configuré pour recevoir des données, mais aucun signal n'est présent sur le port de réception. |
SynchLink DataFault | 3 | BOOL | Décimal | Le producteur d'un ou plusieurs axes, mots directs ou mots mis en mémoire tampon en amont sur SynchLink est au repos ou ne produit pas de données valides. |
SynchLink FormatFault | 4 | BOOL | Décimal | Le format reçu de la station en amont ne correspond pas au format de réception configuré. |
SynchLink MultiMaster | 5 | BOOL | Décimal | Plusieurs modules CST maîtres ont été détectés. Lorsque ce défaut est déclaré, le module cesse de transmettre, provoquant ainsi un défaut SynchLink RxFault sur toutes les stations en aval. |
SynchLink CSTFault | 6 | BOOL | Décimal | Le module de temps SynchLink n'est pas valide, soit parce qu'un défaut SynchLink ReceiveFault se produit depuis trop longtemps, soit parce qu'il y a une trop grande différence entre le CST de SynchLink et celui du module. Le module continuera à fonctionner en utilisant uniquement le châssis maître jusqu'à l'expiration du délai d'attente de dérive CST. |
SynchLink CSTUnsynch | 7 | BOOL | Décimal | Ce module est le module CST maître du châssis et un module esclave SynchLink ; il se trouve dans le même fuseau horaire que la station en amont, mais le module SynchLink maître n'est plus valide depuis plus longtemps que le délai d'attente de dérive CST. |
SynchLink MultiplierOverflow | 8 | BOOL | Décimal | Le bloc multiplicateur d'une station en amont ou la station actuelle a produit un dépassement. |
RxAxis0Fault | 9 | BOOL | Décimal | Des données Axe0 sont attendues des procédés en amont, mais elles ne sont pas disponibles. |
RxAxis1Fault | 10 | BOOL | Décimal | Des données Axe1 sont attendues des procédés en amont, mais elles ne sont pas disponibles. |
Axis0NoConsumer | 11 | BOOL | Décimal | Le module est configuré pour produire l'Axe0, mais aucune connexion à l'Axe0 n'a été établie. |
Axis1NoConsumer | 12 | BOOL | Décimal | Le module est configuré pour produire l'Axe1, mais aucune connexion à l'Axe1 n'a été établie. |
TxAxis0Fault | 13 | BOOL | Décimal | Impossible d'établir une connexion au premier axe (axis), soit en raison d'un problème de connexion, soit parce qu'aucun nom d'axe n'a été spécifié. |
TxAxis1Fault | 14 | BOOL | Décimal | Impossible d'établir une connexion au second axe (axis), soit en raison d'un problème de connexion, soit parce qu'aucun nom d'axe n'a été spécifié. |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1756_SYNCH_2A3D:I:0
1756-SYNCH 2-Axes, 3 mots directs
Nom de membre | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description |
Défaut | DINT | Binaire | Ecrit soit par le module (si une connexion est établie), soit par l'automate (controller) sur 0xFFFF (s'il est impossible d'établir la connexion). Reportez-vous aux définitions de bits individuelles pour en savoir plus sur les états d'écriture par le module. |
DirectData | DINT[3] | Décimal | Données directes définies par l'utilisateur |
MultiplierProduct | DINT | Décimal | Résultat du bloc multiplicateur. Cette valeur est admise uniquement si un mot direct transmis a été configuré pour utiliser le multiplicateur. |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1756_SYNCH_2A3D:O:0
1756-SYNCH 2-Axes, 3 mots directs
Nom de membre | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description |
DirectData | DINT[3] | Décimal | Données directes définies par l'utilisateur |
Multiplicateur | INT | Décimal | Valeur à utiliser comme paramètre pour le bloc multiplicateur. Cette valeur est utilisée uniquement si un mot direct transmis a été configuré pour utiliser le multiplicateur. Remarquez que la fonction multiplicateur n'est disponible que pour un seul mot direct. Les valeurs autorisées pour le multiplicateur sont comprises entre 0,5 et 2,0. |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1756_SYNCH_2A3D14B:O:0
1756-SYNCH 2-Axes, 3 mots directs, 14 mots en mémoire tampon
Nom de membre | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description |
DirectData | DINT[3] | Décimal | Données directes définies par l'utilisateur |
BufferedData | DINT[14] | Décimal | Données en mémoire tampon définies par l'utilisateur |
Multiplicateur | INT | Décimal | Valeur à utiliser comme paramètre pour le bloc multiplicateur. Cette valeur est utilisée uniquement si un mot direct transmis a été configuré pour utiliser le multiplicateur. |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1756_SYNCH_2D18B:I:0
1756-SYNCH 2 mots directs, 18 mots en mémoire tampon
Nom de membre | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description |
Défaut | DINT | Binaire | Ecrit soit par le module (si une connexion est établie), soit par l'automate (controller) sur 0xFFFF (s'il est impossible d'établir la connexion). Reportez-vous aux définitions de bits individuelles pour en savoir plus sur les états d'écriture par le module. |
DirectData | DINT[2] | Décimal | Données directes définies par l'utilisateur |
BufferedData | DINT[18] | Décimal | Données en mémoire tampon définies par l'utilisateur |
MultiplierProduct | DINT | Décimal | Résultat du bloc multiplicateur. Cette valeur est admise uniquement si un mot direct transmis a été configuré pour utiliser le multiplicateur. |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1756_SYNCH_2D18B:O:0
1756-SYNCH 2 mots directs, 18 mots en mémoire tampon
Nom de membre | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description |
DirectData | DINT[2] | Décimal | Données directes définies par l'utilisateur |
BufferedData | DINT[18] | Décimal | Données en mémoire tampon définies par l'utilisateur |
Multiplicateur | INT | Décimal | Valeur à utiliser comme paramètre pour le bloc multiplicateur. Cette valeur est utilisée uniquement si un mot direct transmis a été configuré pour utiliser le multiplicateur. |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1756_SYNCH_4D8B:I:0
1756-SYNCH 4 mots directs, 8 mots en mémoire tampon
Nom de membre | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description |
Défaut | DINT | Binaire | Ecrit soit par le module (si une connexion est établie), soit par l'automate (controller) sur 0xFFFF (s'il est impossible d'établir la connexion). Reportez-vous aux définitions de bits individuelles pour en savoir plus sur les états d'écriture par le module. |
DirectData | DINT[4] | Décimal | Données directes définies par l'utilisateur |
BufferedData | DINT[8] | Décimal | Données en mémoire tampon définies par l'utilisateur |
MultiplierProduct | DINT | Décimal | Résultat du bloc multiplicateur. Cette valeur est admise uniquement si un mot direct transmis a été configuré pour utiliser le multiplicateur. |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1756_SYNCH_4D8B:O:0
1756-SYNCH 4 mots directs, 8 mots en mémoire tampon
Nom de membre | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description |
DirectData | DINT[4] | Décimal | Données directes définies par l'utilisateur |
BufferedData | DINT[8] | Décimal | Données en mémoire tampon définies par l'utilisateur |
Multiplicateur | INT | Décimal | Valeur à utiliser comme paramètre pour le bloc multiplicateur. Cette valeur est utilisée uniquement si un mot direct transmis a été configuré pour utiliser le multiplicateur. |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1756_SYNCH_4D18B:I:0
1756-SYNCH 4 mots directs, 18 mots en mémoire tampon
Nom de membre | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description |
Défaut | DINT | Binaire | Ecrit soit par le module (si une connexion est établie), soit par l'automate (controller) sur 0xFFFF (s'il est impossible d'établir la connexion). Reportez-vous aux définitions de bits individuelles pour en savoir plus sur les états d'écriture par le module. |
DirectData | DINT[4] | Décimal | Données directes définies par l'utilisateur |
BufferedData | DINT[18] | Décimal | Données en mémoire tampon définies par l'utilisateur |
MultiplierProduct | DINT | Décimal | Résultat du bloc multiplicateur. Cette valeur est admise uniquement si un mot direct transmis a été configuré pour utiliser le multiplicateur. |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1756_SYNCH_4D18B:O:0
1756-SYNCH 4 mots directs, 18 mots en mémoire tampon
Nom de membre | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description |
DirectData | DINT[4] | Décimal | Données directes définies par l'utilisateur |
BufferedData | DINT[18] | Décimal | Données en mémoire tampon définies par l'utilisateur |
Multiplicateur | INT | Décimal | Valeur à utiliser comme paramètre pour le bloc multiplicateur. Cette valeur est utilisée uniquement si un mot direct transmis a été configuré pour utiliser le multiplicateur. |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1756_SYNCH_NORX:I:0
1756-SYNCH pas de réception
Nom de membre | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description |
Défaut | DINT | Binaire | Ecrit soit par le module (si une connexion est établie), soit par l'automate (controller) sur 0xFFFF (s'il est impossible d'établir la connexion). Reportez-vous aux définitions de bits individuelles pour en savoir plus sur les états d'écriture par le module. |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1756_SYNCH:C:0
Nom de membre | Bit du mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description |
ModuleCfgBits | SINT | |||
ChassisCSTMst | 0 | SINT | ||
SLCSTMst | 1 | SINT | ||
RemainChassiCSTMst | 3 | SINT | ||
TempChassisCSTMst | 4 | SINT |
Fournir une réponse