Instructions d’alarme
Utilisez les instructions d'alarme pour surveiller et contrôler les conditions d'alarme.
Les instructions d'alarmes basées sur Logix intègrent les alarmes entre les applications RSView® SE et les automates Logix 5000.
Instructions disponibles
Diagramme à relais
Bloc fonctionnel
Texte structuré
Si : | Utilisez l'élément suivant : |
|---|---|
Fourniture d'une alarme pour toute valeur booléenne discrète pour une logique à relais, un bloc fonctionnel ou du texte structuré | Instruction Alarme numérique (ALMD) |
Fourniture d'une alarme de niveau et de fréquence de changement pour tout signal analogique pour une logique à relais, un bloc fonctionnel, un diagramme et du texte structuré | Instruction Alarme analogique (ALMA) |
Génération d'une opération spécifiée pour toutes les conditions d'alarme de l'ensemble d'alarmes spécifié | Instruction Opération du jeu d'alarme (Alarm Set Operation, ASO) |
Fournir une réponse