Instructions d’entrée/sortie
Les instruction d'entrée/sortie lisent ou écrivent des données vers l'automate ou à partir de celui-ci, ou un bloc de données vers un autre module sur autre réseau ou à partir de celui-ci.
Instructions disponibles
Un diagramme à relais et texte structuré
Bloc fonctionnel
Indisponible
Si vous voulez : | Utilisez cette instruction : |
|---|---|
Envoyer donner vers ou à partir d'un autre module | MSG |
Obtenir les informations d'état de l'automate | GSV |
Définir les informations d'état de l'automate | SSV |
Envoyer les valeurs de sortie vers un module d'E/S ou utiliser l'automate à un point spécifique dans votre logique Déclencher une tâche d'événement dans un autre automate | IOT |
Fournir une réponse