Défauts du Module : 16#0100 - 16#01ff

Voici les défauts du module : 16#0100 - 16#01ff
Code
Chaîne
Explication et causes/solutions possibles
16#0100
Erreur de requête de connexion : Module en cours d’utilisation.
  • La connexion en cours d'accès est déjà utilisée.
Soit :
  • L'automate (controller) essaie d'établir une connexion spécifique avec un Module qui ne peut pas prendre en charge plus d'une de ces connexions.
  • La cible d'une connexion reconnaît que le propriétaire tente de rétablir une connexion déjà en cours.
16#0103
Erreur de requête de service : Classe de transport CIP non prise en charge.
Soit :
  • L'automate (controller) demande des services qui ne sont pas pris en charge par le Module.
  • Le module utilisé (c'est-à-dire, le module physique) est différent de celui indiqué dans l'arborescence de configuration I/O et entraîne donc l'échec de la connexion ou du service.
    Il se peut que le défaut se produise même quand le module a réussi le test de détrompage électronique. Ceci peut résulter de l'utilisation des options Désactiver détrompage ou Module compatible dans la configuration du module au lieu de l'option Correspondance exacte.
    Bien qu’il ait réussi le test de détrompage électronique, le module connecté n’a pas les mêmes fonctionnalités ou paramètres que le module spécifié dans l’arborescence de configuration d’entrée et de sortie et ne prend pas en charge la connexion ou le service auquel vous tentez d’accéder.
    Vérifiez le module utilisé et assurez-vous qu’il correspond exactement à celui indiqué dans l’arborescence de configuration d’E/S de l’application
    Logix Designer
    .
16#0106
Erreur de requête de connexion : Module possédé et configuré par un autre automate (controller). Le module ne peut accepter qu'une connexion si l'option Unicast est utilisée.
Il s'est produit un conflit de propriété pour la connexion.
L'une des conditions suivantes existe :
  • La demande de connexion à ce module a été rejetée en raison d'un conflit de propriété avec un autre propriétaire (par exemple, un autre automate (controller)). Ceci peut se produire avec des modules tels que des modules de sortie qui n'autorisent qu'un seul propriétaire pour configurer et contrôler ses sorties.
    Ce défaut peut également se produire si le module est configuré en tant qu'option Ecoute seule et ne prend en charge qu'une seule connexion.
  • Si le propriétaire est connecté au Module au moyen d'une connexion Unicast sur EtherNet/IP, les autres connexions au Module échouent car le propriétaire contrôle la connexion unique.
    Si le propriétaire est connecté au Module au moyen d'une connexion Multicast sur EtherNet/IP, les connexions Unicast au Module échouent car le propriétaire contrôle la connexion unique.
    Configurez la connexion du propriétaire et la connexion Ecoute seule en tant que Multicast.
16#0107
Erreur de requête de connexion : Type inconnu.
Une connexion en cours d'accès est introuvable.
16#0108
Erreur de requête de connexion : Type de connexion (Multicast/Unicast) non pris en charge.
L'automate (controller) demande un type de connexion qui n'est pas pris en charge par le Module.
L'une des conditions suivantes existe :
  • Le module utilisé (c'est-à-dire, le module physique) est différent de celui indiqué dans l'arborescence de configuration I/O et entraîne donc l'échec de la connexion ou du service.
  • Il se peut que le défaut se produise même quand le module a réussi le test de détrompage électronique. Ceci peut résulter de l'utilisation des options Désactiver détrompage ou Détrompage compatible dans la configuration du module au lieu de l'option Correspondance exacte.
    Bien qu’il ait réussi le test de détrompage électronique, le module connecté n’a pas les mêmes fonctionnalités ou paramètres que le module spécifié dans l’arborescence de configuration d’entrée et de sortie et ne prend pas en charge la connexion ou le service auquel vous tentez d’accéder.
    Vérifiez le module utilisé et assurez-vous qu’il correspond exactement à celui indiqué dans l’arborescence de configuration d’E/S de l’application
    Logix Designer
    .
  • Il est possible que vous ayez configuré une balise consommée (consumed tag) pour utiliser une connexion Unicast, mais l'automate (controller) du producteur ne prend pas en charge les connexions Unicast.
16#0109
Erreur de requête de connexion : Taille de connexion non valide.
Astuce :
d'autres informations d'erreur relatives à ce défaut s'afficheront sous forme de nom de balise (tag) associé au numéro d'instance de connexion défaillant.
La taille de connexion est incompatible avec celle prévue.
Soit :
  • l'automate (controller) tente en vain d'établir une connexion avec le module : la taille de la connexion est incorrecte.
  • il se peut que l'automate (controller) tente de se connecter à une balise (tag) dans un automate de production dont la taille ne correspond pas à la balise dans cet automate.
  • le module utilisé (c'est-à-dire, le module physique) est différent de celui indiqué dans l'arborescence de configuration I/O et entraîne donc l'échec de la connexion ou du service.
  • il se peut que le défaut se produise même quand le module a réussi le test de détrompage électronique. Ceci peut résulter de l'utilisation des options Désactiver détrompage ou Détrompage compatible dans la configuration du module au lieu de l'option Correspondance exacte.
    Bien qu’il ait réussi le test de détrompage électronique, le module connecté n’a pas les mêmes fonctionnalités ou paramètres que le module spécifié dans l’arborescence de configuration d’entrée et de sortie et ne prend pas en charge la connexion ou le service auquel vous tentez d’accéder.
    Vérifiez le module utilisé et assurez-vous qu’il correspond exactement à celui indiqué dans l’arborescence de configuration d’E/S de l’application
    Logix Designer
    .
Si le module est un module 1756 ControlNet, assurez-vous que la taille de châssis est correcte.
Pour les adaptateurs I/O à distance, assurez-vous que la taille du rack et/ou la densité du rack sont correctes.
16#0110
Erreur de requête de connexion : Module non configuré.
L'automate (controller) essaie en vain d'établir une connexion Ecoute seule avec le Module : celui-ci n'a pas été configuré ni connecté par un propriétaire (par exemple, un autre automate).
Cet automate (controller) n'est pas le propriétaire de ce Module car il essaie d'établir une connexion Ecoute seule ne nécessitant aucune configuration de Module. La connexion ne peut pas être établie tant qu'un propriétaire n'aura pas configuré le Module avant de s'y connecter.
16#0111
Intervalle de trame requis (RPI) hors limites.
Soit :
  • l'intervalle entre trames requis (RPI) spécifié est incorrect pour ce Module ou pour un Module se trouvant dans le chemin d'accès à ce Module. Voir l’onglet Avancé pour activer le RPI du producteur.
  • le module utilisé (c'est-à-dire, le module physique) est différent de celui indiqué dans l'arborescence de configuration I/O et entraîne donc l'échec de la connexion ou du service.
    Il se peut que le défaut se produise même quand le module a réussi le test de détrompage électronique. Ceci peut résulter de l'utilisation des options Désactiver détrompage ou Module compatible dans la configuration du module au lieu de l'option Correspondance exacte.
    Bien qu’il ait réussi le test de détrompage électronique, le module connecté n’a pas les mêmes fonctionnalités ou paramètres que le module spécifié dans l’arborescence de configuration d’entrée et de sortie et ne prend pas en charge la connexion ou le service auquel vous tentez d’accéder.
    Vérifiez le module utilisé et assurez-vous qu’il correspond exactement à celui indiqué dans l’arborescence de configuration d’E/S de l’application
    Logix Designer
    .
  • pour les connexions Ecoute seule : le RPI défini par le propriétaire de ce module est inférieur à celui demandé. Augmentez le RPI demandé ou diminuez le RPI utilisé par l'automate (controller) propriétaire.
    Voir l'onglet Connexion de la boîte de dialogue Propriétés du module pour obtenir les valeurs RPI correctes.
16#0113
Erreur de requête de connexion : Limite de connexion du module dépassée.
Le nombre de connexions est supérieur au nombre disponible sur le module. Le nombre de connexions doit être réduit ou le matériel doit être mis à niveau.
Pour réduire le nombre de connexion :
  • Modifiez le format de communication de l’adaptateur Flex I/O d’une Configuration des entrées ou des sorties pour une
    Optimisation du rack
    . Lorsque le format de communication est modifié, l’adaptateur doit être supprimé et recréé dans l’arborescence de la configuration des I/O.
  • Si la configuration utilise la messagerie sur ControlNet, organisez les messages pour réduire le nombre de messages s’exécutant simultanément ou réduisez le nombre de messages. Les messages (instructions MSG) utilisent également des connexions.
16#0114
Discordance de détrompage électronique : discordance des codes de produit et/ou de l’ID du fournisseur du détrompage électronique.
Le Code de produit du Module matériel ne correspond pas au Code de produit du Module créé dans le logiciel.
Le détrompage électronique n'a pas abouti pour ce module. Le Module créé dans le logiciel ne correspond vraisemblablement pas au Module matériel.
16#0115
Discordance de détrompage électronique : Discordance du type de détrompage électronique.
Le Type de produit du Module matériel ne correspond pas au Type de produit du Module créé dans le logiciel.
Le détrompage électronique n'a pas abouti pour ce module. Le Module créé dans le logiciel ne correspond vraisemblablement pas au Module matériel.
16#0116
Discordance de détrompage électronique : révision majeure et/ou mineure non valide ou incorrecte.
Les Révisions majeures et/ou mineures du Module matériel ne correspondent pas aux Révisions majeures et/ou mineures du Module créé dans le logiciel.
Vérifiez d'avoir indiqué la révision majeure ou mineure correcte si vous avez choisi le détrompage Module compatible ou Correspondance exacte.
Le détrompage électronique n'a pas abouti pour ce module. Le Module créé dans le logiciel ne correspond vraisemblablement pas au Module matériel.
16#0117
Erreur de requête de connexion : Point de connexion non valide.
Astuce :
d'autres informations d'erreur relatives à ce défaut apparaissent sous forme de nom de balise (tag) associé à l'automate (controller) à automate (Controller to Controller, C2C) défaillant.
La connexion est établie avec un port incorrect ou un port déjà utilisé.
L'une des conditions suivantes existe :
  • Un autre automate (controller) possède ce module et s'est connecté en utilisant un format de communication différent de celui choisi par cet automate. Vérifiez que le format de communications choisi est identique à celui sélectionné par le premier automate (controller) propriétaire de ce Module.
  • Le module utilisé (c'est-à-dire, le module physique) est différent de celui indiqué dans l'arborescence de configuration I/O et entraîne donc l'échec de la connexion ou du service.
    Il se peut que le défaut se produise même quand le module a réussi le test de détrompage électronique. Ceci peut résulter de l'utilisation des options Désactiver détrompage ou Module compatible dans la configuration du module au lieu de l'option Correspondance exacte.
    Bien qu’il ait réussi le test de détrompage électronique, le module connecté n’a pas les mêmes fonctionnalités ou paramètres que le module spécifié dans l’arborescence de configuration d’entrée et de sortie et ne prend pas en charge la connexion ou le service auquel vous tentez d’accéder.
    Vérifiez le module utilisé et assurez-vous qu’il correspond exactement à celui indiqué dans l’arborescence de configuration d’E/S de l’application
    Logix Designer
    .
  • L'automate (controller) essaie peut-être de se connecter à une balise (tag) inexistante dans un automate de production.
16#0118
Configuration du module rejetée : Erreur de format.
Un format de configuration incorrect est utilisé.
L'une des conditions suivantes existe :
  • La classe de configuration indiquée ne correspond pas à la classe prise en charge par le module.
  • Le module ne reconnaît pas l'instance de connexion.
  • Le chemin d'accès indiqué pour la connexion est incompatible.
  • Le module utilisé (c'est-à-dire, le module physique) est différent de celui indiqué dans l'arborescence de configuration I/O et entraîne donc l'échec de la connexion ou du service.
    Il se peut que le défaut se produise même quand le module a réussi le test de détrompage électronique. Ceci peut résulter de l'utilisation des options Désactiver détrompage ou Module compatible dans la configuration du module au lieu de l'option Correspondance exacte.
    Bien qu’il ait réussi le test de détrompage électronique, le module connecté n’a pas les mêmes fonctionnalités ou paramètres que le module spécifié dans l’arborescence de configuration d’entrée et de sortie et ne prend pas en charge la connexion ou le service auquel vous tentez d’accéder.
    Vérifiez le module utilisé et assurez-vous qu’il correspond exactement à celui indiqué dans l’arborescence de configuration d’E/S de l’application
    Logix Designer
    .
16#0119
Erreur de requête de connexion : Module non possédé.
La connexion de contrôle n'est pas active.
Là où une connexion Ecoute seule est demandée, la connexion de contrôle n'est pas active.
16#011A
Erreur de requête de connexion : Ressources de connexion épuisées
L'automate (controller) essaie en vain d'établir une connexion au Module : les ressources requises ne sont pas disponibles.
Si le module est de type 1756 ControlNet, jusqu'à cinq automates (controllers) peuvent établir des connexions Optimisation du rack avec le module. Vérifiez que cette limite n'est pas dépassée.
Si le Module est un adaptateur 1794-ACN15, 1794-ACNR15 ou 1797-ACNR15, un seul automate (controller) peut établir une connexion Optimisation du rack avec le Module. Vérifiez que cette limite n'est pas dépassée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal