Défauts du Module : 16#fd00 - 16#fdff

Les défauts du module : 16#fd00 - 16#fdff.
Code
Chaîne
Explication et causes/solutions possibles
16#fd03
Erreur de requête de connexion : Connexion requise manquante
L'automate (controller) essaie d'établir une connexion au Module et a reçu un message d'erreur ; ce Module requiert un groupe particulier de connexions et de types de connexion, mais un de ces types est manquant.
  • Contactez le service d’assistance technique de Rockwell Automation à l’adresse suivante : Rockwellautomation.com.
16#fd04
Erreur de requête de connexion : Aucun maître CST détecté
L'automate (controller) essaie d'établir une connexion au Module et a reçu un message d'erreur ; ce Module requiert un CST maître dans le châssis.
  • Configurez un module (généralement un automate (controller)) dans ce châssis en tant que CST maître.
  • Contactez le service d’assistance technique de Rockwell Automation à l’adresse suivante : Rockwellautomation.com.
16#fd05
Erreur de requête de connexion : Aucun axe (axis) ou groupe assigné.
L'automate (controller) essaie d'établir une connexion au Module et a reçu un message d'erreur ; ce Module requiert l'affectation d'un axe (axis) ou d'une table de groupe.
  • Affectez un groupe ou un axe (axis).
  • Contactez le service d’assistance technique de Rockwell Automation à l’adresse suivante : Rockwellautomation.com.
16#fd06
Défaut de transition
L'automate (controller) ordonne la transition de la boucle SERCOS à une nouvelle phase qui renvoie une erreur depuis le module. Vérifiez les stations de variateurs doubles.
16#fd07
Vitesse de données SERCOS incorrecte
La tentative de configuration de la boucle SERCOS a échoué. Le débit en bauds (baud rate) de tous les dispositifs doit être la même et doit être prise en charge par les variateurs et par le module SERCOS.
16#fd08
Défaut Comm. de SERCOS
Deux groupes de défaut principaux peuvent provoquer une Comm. Défaut - Défauts physiques et d'interface.
Une source possible des défauts physiques est :
  • une boucle brisée ;
  • un connecteur lâche ;
  • des fibres optiques souillées ;
  • un bruit électrique dû à une mise à la terre inappropriée des variateurs ;
  • trop de stations sur la boucle.
Les erreurs d'interface surviennent lorsque vous configurez des variateurs pour un tiers.
Une source possible des erreurs d'interface est :
  • pas de MST SERCOS (erreur de protocole) ;
  • AT manqué (le variateur n'a pas envoyé les données lorsqu'il aurait dû le faire) ;
  • erreur de temporisation SERCOS dans la phase 3 ;
  • erreur dans le renvoi des données variateur au module SERCOS.
16#fd09
Défaut d'initialisation de station
La tentative de l'automate (controller) de configurer la station pour une opération cyclique a renvoyé une erreur.
16#fd0a
Erreur d'attribut d'axe (axis)
Réponse incorrecte reçue depuis un module de mouvement.
16#fd0c
Erreur de maîtres différents
Le dispositif final possède un maître différent que l'automate (controller).
16#fd1f
Format de protocole de sécurité incorrect
Une erreur s'est produite lors de l'ajout du segment réseau de sécurité à une route.
16#fd20
Aucune tâche (task) de sécurité
Aucune tâche (task) de sécurité ne semble en cours.
16#fd22
Discordance de taille de châssis
Vérifiez le nombre de Modules d'extension E/S (I/O) physiques configurés pour l'automate (controller) puis mettez à jour le nombre de Modules sélectionnés dans la liste E/S (I/O) d'extension de la page Général de la boîte de dialogue Propriétés de l'automate.
16#fd23
Dépassement de la taille du châssis
Pour vérifier le nombre d'E/S (I/O) d'extension que l'automate (controller) prend en charge, ouvrez la boîte de dialogue Propriétés de l'automate et développez la liste E/S (I/O) d'extension de la page Général.
Configurez le nombre de modules d'extension I/O physiques pour qu'il corresponde à la sélection de la liste I/O d'extension.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal