Spécifier les messages PLC-5

Utilisez les types de message
PLC-5
pour communiquer avec les automates
PLC-5
.
Sélectionner cette commande :
Pour :
Lecture par type
PLC-5
Lire des données de type chaîne, à virgule flottante ou entières 16 bits, et préserver l'intégrité des données.
Écriture par type
PLC-5
Écrire des données de type chaîne, à virgule flottante ou entières 16 bits, et préserver l'intégrité des données.
Lecture de plage de mots
PLC-5
Lire une plage continue de mots de 16 bits dans la mémoire
PLC-5
quel que soit le type de données.
Cette commande commence à l'adresse spécifiée comme élément source, et lit de façon séquentielle le nombre de mots de 16 bits requis.
Les données provenant de l'Élément source sont stockées, en commençant à l'adresse donnée comme Étiquette destination.
Écriture de plage de mots
PLC-5
Écrire une plage continue de mots de 16 bits depuis la mémoire
Logix 5000
vers la mémoire
PLC-5
, quel que soit le type de données.
Cette commande commence à l'adresse spécifiée comme Étiquette source, et lit de façon séquentielle le nombre de mots de 16 bits requis.
Les données provenant de la balise source sont stockées, en commençant à l'adresse spécifiée comme élément de destination dans le processeur
PLC-5
.
Types de données pour les messages
PLC-5
Lecture et écriture par type
Le tableau suivant indique les types de données à utiliser avec les messages
PLC-5
Lecture par type et
PLC-5
Écriture par type.
Pour ce type de données
PLC-5
 :
Utilisez ce type de données
Logix 5000
 :
B
INT
F
REAL
N
INT
DINT (écrire uniquement des valeurs DINT dans un automate
PLC-5
si la valeur est ≥ −
32 768 et ≤ 32 767)
S
INT
ST
STRING
Les commandes Lecture par type et Écriture par type fonctionnent également avec les processeurs SLC 5/03 (OS303 et versions supérieures), SLC 5/04 (OS402 et versions supérieures) et SLC 5/05.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal