Codes d'erreur PLC et SLC (.ERR)

La révision 10.x du firmware Logix et ultérieures fournissent de nouveaux codes d’erreur pour les erreurs associées aux types de message PLC et SLC™ (messages PCCC).
Cette modification permet au logiciel RSLogix 5000 d’afficher une description plus intelligible pour bien des erreurs. Auparavant, le logiciel ne donnait de description pour aucune des erreurs associées au code d'erreur 00F0.
Cette modification également rend les codes d’erreur plus cohérents avec ceux renvoyés par les autres automates tels que les automates PLC-5®.
Le tableau montre les changements de codes d’erreur entre les versions R9.x et antérieures et les versions R10.x et ultérieures. En conséquence de ce changement, le membre .ERR renvoie une valeur unique pour chaque erreur PCCC. Le .EXERR n’est plus nécessaire pour ces erreurs.
Codes d'erreur PLC et SLC (hex)
R9.x et antérieures
R10.x et ultérieures
Description
.ERR
.EXERR
.ERR
.EXERR
0010
1000
Commande ou format du processeur local illégale
0020
2000
Module de communication ne fonctionne pas
0030
3000
Station distante manquante, déconnectée ou éteinte
0040
4000
Processeur connecté mais en défaut (matériel)
0050
5000
Mauvais numéro de station
0060
6000
La fonction demandée n’est pas disponible
0070
7000
Processeur est en mode Programme
0080
8000
Le fichier de compatibilité du processeur n’existe pas
0090
9000
La station distante ne peut pas mettre la commande en mémoire tampon
00B0
B000
Le processeur est en train de télécharger, il n’est donc pas accessible
00F0
0001
F001
Le processeur n’a pas converti l’adresse correctement
00F0
0002
F002
Adresse incomplète
00F0
0003
F003
Adresse incorrecte
00F0
0004
F004
Format d’adresse illégal- symbole introuvable
00F0
0005
F005
Format d'adresse illégal - le symbole a 0 ou supérieur à le nombre maximal de caractères autorisés par le dispositif
00F0
0006
F006
Le fichier d’adresses n’existe pas dans le processeur cible
00F0
0007
F007
Le fichier de destination est trop petit pour le nombre de mots requis
00F0
0008
F008
Impossible de compléter la demande
Situation modifiée pendant l’opération avec plusieurs paquets
00F0
0009
F009
Données ou fichier trop grands
Mémoire non disponible
00F0
000A
F00A
Le processeur cible ne peut pas mettre l'information demandée en paquets
00F0
000B
F00B
Erreur de privilège ; accès refusé
00F0
000C
F00C
La fonction demandée n’est pas disponible
00F0
000D
F00D
Demande redondante
00F0
000E
F00E
La commande ne peut pas être exécutée
00F0
000F
F00F
Débordement ; débordement d’histogramme
00F0
0010
F010
Pas d’accès
00F0
0011
F011
Le type de données demandé ne correspond pas aux données disponibles
00F0
0012
F012
Paramètres de commande incorrects
00F0
0013
F013
La référence d’adresse existe pour la zone supprimée
00F0
0014
F014
Échec d’exécution de commande pour une raison inconnue
Débordement d'histogramme PLC-3®
00F0
0015
F015
Erreur de conversion de données
00F0
0016
F016
Le scrutateur n’est pas disponible pour communiquer avec un adaptateur de rack 1771
00F0
0017
F017
L’adaptateur n’est pas disponible pour communiquer avec le module
00F0
0018
F018
La réponse du module 1771 n’était pas valide
00F0
0019
F019
Doublon d’étiquette
00F0
001A
F01A
Propriétaire du fichier actif - le fichier est en cours d'utilisation
00F0
001B
F01B
Propriétaire du programme actif - quelqu'un est en train de télécharger ou modifier en ligne
00F0
001C
F01C
Le fichier du disque est protégé en écriture ou n’est pas accessible (uniquement hors ligne)
00F0
001D
F01D
Le fichier du disque est en cours d'utilisation par une autre application
Mise à jour non exécutée (hors ligne uniquement)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal