Défauts du Module : 16#ff00 - 16#ffff

Voici les défauts du module : 16#ff00 - 16#ffff.
Code
Chaîne
Explication et causes/solutions possibles
16#ff00
Erreur de requête de connexion : Aucune instance de connexion.
L'automate (controller) essaie d'établir une connexion au Module et a reçu un message d'erreur.
Vérifiez que le module physique est du même type que le module créé dans le logiciel (ou est compatible avec lui).
S'il s'agit d'un module 1756-DHRIO présent dans un châssis à distance (connecté via un réseau ControlNet), vérifiez que le réseau a été planifié à l'aide du logiciel
RSNetWorx
.
Même après la planification du réseau avec le logiciel
RSNetWorx for ControlNet
, si vous êtes en ligne et que le module 1756-DHRIO est configuré pour un réseau
DH+
uniquement, un défaut de Module #ff00 (aucune instance de connexion) peut se produire. Le module communique correctement bien que son état soit Anormal dans la boîte de dialogue Propriétés du module. Ignorez le message d'erreur et l'état de défaut et poursuivez.
16#ff01
Erreur de requête de connexion : Le chemin du module est trop long.
L'automate (controller) essaie d'établir une connexion au Module et a reçu un message d'erreur.
Vérifiez que la longueur du chemin de ce module est correcte.
16#ff04
L'instance de mappage de l'automate (controller) à distance a tenté d'accéder à une connexion tout en étant dans un état incorrect.
16#ff08
Erreur de requête de connexion : Chemin du module incorrect.
L'automate (controller) essaie d'établir une connexion au Module et a reçu un message d'erreur.
Vérifiez que la longueur du chemin de ce module est correcte.
16#ff0b
Configuration du module incorrecte : format incorrect.
Soit :
  • La configuration du Module est incorrecte.
  • Le module utilisé (c'est-à-dire, le module physique) est différent de celui indiqué dans l'arborescence de configuration I/O et entraîne donc l'échec de la connexion ou du service.
    Il se peut que le défaut se produise même quand le module a réussi le test de détrompage électronique. Ceci peut résulter de l'utilisation des options Désactiver détrompage ou Module compatible dans la configuration du module au lieu de l'option Correspondance exacte.
    Bien qu’il ait réussi le test de détrompage électronique, le module connecté n’a pas les mêmes fonctionnalités ou paramètres que le module spécifié dans l’arborescence de configuration d’entrée et de sortie et ne prend pas en charge la connexion ou le service auquel vous tentez d’accéder.
    Vérifiez le module utilisé et assurez-vous qu’il correspond exactement à celui indiqué dans l’arborescence de configuration d’E/S de l’application
    Logix Designer
    .
16#ff0e
Erreur de requête de connexion : Aucune connexion n’est acceptée pour établir un pont.
L'automate (controller) essaie d'établir une connexion au Module et a reçu un message d'erreur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal