Défauts du Module : 16#0300 - 16#03ff
Voici les défauts du module : 16#0300 - 16#03ff
Code | Chaîne | Explication et causes/solutions possibles |
|---|---|---|
16#0301 | Erreur de requête de connexion : Mémoire tampon insuffisante. | L'une des conditions suivantes peut exister :
|
16#0302 | Erreur de requête de connexion : Bande passante de communication insuffisante. | L'automate (controller) essaie d'établir une connexion au Module et a reçu un message d'erreur : un Module dans le chemin a dépassé la limite de bande passante de communication autorisée. Augmentez l'intervalle entre trames requis (Requested Packet Interval, RPI) et reconfigurez votre réseau avec RSNetWorx .Répartissez la charge sur un autre module de pont. |
16#0303 | Erreur de requête de connexion : Aucun pont disponible. | L'automate (controller) essaie d'établir une connexion au Module et a reçu un message d'erreur : un Module dans le chemin a dépassé la limite de bande passante de communication autorisée. Répartissez la charge sur un autre module de pont. |
16#0304 | Non configuré pour envoyer des données scrutées. | Le module ControlNet n'est pas planifié pour envoyer des données. Utilisez le logiciel RSNetWorx pour planifier ou planifier à nouveau le réseau ControlNet. |
16#0305 | Erreur de requête de connexion : la configuration ControlNet dans l'automate (controller) ne correspond pas à la configuration dans la passerelle. | La configuration ControlNet de l'automate (controller) ne correspond pas à la configuration du Module de pont. Cela peut être dû au fait que le Module ControlNet a été modifié depuis la planification du réseau ou qu'un nouveau programme (program) de commande a été chargé dans l'automate (controller). Utilisez le logiciel RSNetWorx pour planifier à nouveau les connexions. |
16#0306 | Aucun gestionnaire de configuration ControlNet n'est disponible. | Le gestionnaire de configuration ControlNet est introuvable. Seuls les Modules 1756-CNB et PLC-5C peuvent être un gestionnaire de configuration ControlNet (CCM) et ce dernier doit être la station numéro 1. Vérifiez que le numéro de station du module 1756-CNB ou PLC-5C est 1 et qu'il fonctionne correctement. Ce défaut peut se produire temporairement lors de la mise en marche du système, mais il disparaît dès que le gestionnaire de configuration ControlNet est localisé. |
16#0311 | Erreur de requête de connexion : Port incorrect. | L'automate (controller) essaie d'établir une connexion au Module et a reçu un message d'erreur. Vérifiez que tous les modules de l'arborescence de configuration I/O sont ceux appropriés. |
16#0312 | Erreur de requête de connexion : Adresse de liaison incorrecte. | L'automate (controller) essaie d'établir une connexion au Module et a reçu un message d'erreur : une adresse de liaison incorrecte a été spécifiée. Une adresse de liaison peut être un numéro d'emplacement, une adresse réseau ou le numéro de châssis I/O à distance et le groupe de démarrage. Vérifiez que le numéro d'emplacement choisi pour ce module n'est pas supérieur à la taille du rack. Vérifiez que le numéro de station ControlNet n'est pas supérieur au nombre de stations maximum configuré pour le réseau dans le logiciel RSNetWorx . |
16#0315 | Erreur de requête de connexion : Type de segment incorrect. | Le type de segment ou la route est incorrect. Soit :
|
16#0317 | Erreur de requête de connexion : Connexion non scrutée. | L'automate (controller) essaie d'établir une connexion ControlNet au Module et a reçu un message d'erreur. Utilisez le logiciel RSNetWorx pour planifier ou planifier à nouveau la connexion à ce module. |
16#0318 | Erreur de requête de connexion : Adresse de liaison incorrecte - Acheminement impossible. | L'automate (controller) essaie d'établir une connexion au Module et a reçu un message d'erreur - l'adresse de liaison est incorrecte. Vérifiez que le numéro d'emplacement et/ou de station sélectionné pour le module ControlNet est correct. |
16#0319 | Erreur de requête de connexion : Aucune ressource secondaire disponible dans le châssis redondant. | L'automate (controller) essaie d'établir une connexion au Module et a reçu un message d'erreur : le Module redondant ne dispose pas des ressources appropriées pour prendre en charge la connexion. Diminuez la taille ou le nombre de connexions pour ce Module ou ajoutez un autre automate (controller) ou Module ControlNet au système. |
16#031a | Erreur de requête de connexion : Connexion rack refusée. | L'automate (controller) essaie d'établir une connexion directe au Module et a reçu un message d'erreur. Une connexion Optimisation du rack à ce Module a déjà été établie dans le même châssis via le Module 1756-CNB/R.
|
16#031e | Erreur de requête de connexion : Impossible de consommer la balise (tag). |
|
16#031f | Erreur de requête de connexion : Impossible de consommer la balise (tag). | Aucun objet de connexion SC (automate (controller) de maintenance) n'a été trouvé correspondant à une instance de symbole. |
16#0322 | Erreur de requête de connexion : Discordance de point de connexion | Incompatibilité entre points de connexion. Soit :
|
Fournir une réponse