Spécifier les messages PLC-2

Les types de messages PLC-2 sont conçus pour les processeurs PLC-2.
Sélectionner cette commande :
Pour :
Lecture non protégée PLC2
Lire des mots de 16 bits de n'importe quel emplacement de la table de données PLC-2 ou du fichier de compatibilité PLC-2 d'un autre processeur.
Écriture non protégée PLC2
Écrire des mots de 16 bits dans n'importe quel emplacement de la table de données PLC-2 ou du fichier de compatibilité PLC-2 d'un autre processeur.
Le transfert de messages utilisant des mots de 16 bits, vous devez vous assurer que la balise
Logix 5000
stocke correctement les données transférées, généralement sous forme d'un tableau INT.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal