Boîte de dialogue Propriétés du module - Présentation de l'onglet Configuration

Utilisez cet onglet pour configurer les paramètres suivants du module 1794-IF8IHNF. Sur cet onglet, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  • Sélectionner la voie que vous voulez configurer
  • Configurer la plage de signaux et le filtre numérique
  • Activer le dispositif HART
Paramètres
Voie
Cliquez sur une voie pour configurer les paramètres correspondants.
CONSEIL:
la voie que vous sélectionnez est conservée lorsque vous parcourez d'autres onglets.
Plage de courant
Sélectionnez la plage de signaux de courant correspondant à cette voie. Les valeurs correctes sont répertoriées ci-après :
Plage de signaux
Plage utilisateur
Plage
Basse
Haute
Basse
Haute
0 à 20 mA - Milliampères x1000 (0 à 22 000)
0,00
20,0
0
20000
0 à 20 mA - % Pleine échelle (0 à 11 000)
0,00
20,0
0
10000
0 à 20 mA - Binaire (0 à 65 535)
0,00
20,0
0
65535
4 à 20 mA - Milliampères x 1 000 (2 000 à 22 000)
4,00
20,0
4000
20000
4 à 20 mA - % Pleine échelle (-1 250 à +11 250)
4,00
20,0
0
10000
4 à 20 mA - Complément à 2 signé % (-7710 à 32767)
4,00
20,0
0
30840
4 à 20 mA - Binaire (0 à 65 535)
4,00
20,0
0
65535
La valeur par défaut est 0 à 20 mA - Milliampères x 1000 (0 à 22 000).
Filtre de réjection
Sélectionnez un filtre de réjection pour cette voie. Les valeurs correctes sont répertoriées ci-après.
  • 242 Hz
  • 123 Hz
  • 62 Hz
  • 19,6 Hz
  • 16,7 Hz
  • 10 Hz
  • 4,17 Hz
La valeur par défaut est 242 Hz.
Activer le dispositif HART
Cochez cette case pour activer la communication HART sur cette voie. Si cette case n'est pas cochée, aucune donnée HART n'est disponible via l'instruction MSG, les données HART ne sont pas mises à jour dans la balise (tag) d'entrée et vous ne pouvez pas activer la limite du rapport de défaut de courant du dispositif HART ou les commandes HART.
Le bit HARTFault de cette voie est défini dans la balise (tag) de l'automate (controller).
Activer la limite de rapport de courant du dispositif HART
Cochez cette case pour activer la limite du rapport de défaut de courant du dispositif HART sur la voie. Décochez-la pour désactiver cette fonction sur la voie.
Ce champ est grisé lorsque la case Activer le dispositif HART n'est pas cochée.
Limite de rapport de courant du module HART
Sélectionnez la limite du rapport de courant de cette voie. Les valeurs correctes sont comprises entre 5 et 31 pour cent de la pleine échelle.
La limite du rapport de courant du dispositif HART est grisée lorsque la case Activer la limite du rapport de courant du dispositif HART n'est pas cochée.
OK
Cliquez sur ce bouton pour accepter les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour fermer la boîte de dialogue sans confirmer vos modifications.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour accepter ou appliquer vos modifications. Si les conditions suivantes existent lorsque vous cliquez sur Appliquer ou sur OK,
  • vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
  • cet automate est l'automate propriétaire et,
    automate (controller)
    Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
  • vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller). L'automate (controller) essaie d'envoyer la configuration au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne cliquez pas sur Appliquer ou OK, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal