Configurer le 1797-IBN16 FLEX Ex
Utilisez cette caractéristique pour filtrer les transitoires en environnements bruyants. Sélectionnez une valeur (en millisecondes) de filtrage de transition de Activé à Désactivé ou de Désactivé à Activé. Les valeurs de temps de filtrage des entrées, en millisecondes, sont comprises entre 0,25 ms et 32 ms.
Pour configurer le temps de filtrage des entrées du module 1797-IBN16 :
- Sélectionnez une valeur (en millisecondes), en cliquant sur la flèche en regard des zones de liste Temps de filtrage des entrées (ms) – Activé->Désactivé Désactivé->Activé.
- Cliquez sur le bouton Mode Entrée voulu pour choisir la méthode de détection et de signalisation des défauts pour les voies sélectionnées.
- Cliquez sur :
- OK pour accepter vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
- Annuler pour supprimer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
- Appliquer pour rendre les modifications effectives et continuer les modifications.
- Aide pour une assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse