Types de données (data types) définis par le module (PowerFlex 700S via 20-COMM-C ou 20-COMM-E)

Les tableaux suivants répertorient et décrivent les types de données (data types) d'entrée et de sortie définis par ce module. Ces valeurs s'appliquent aux trois classes de tension du variateur PowerFlex 700S (c'est-à-dire, 200 V, 400 V et 600 V).
Types de données (data types) d'entrée
Format de communication : Données
Liaisons de données
Type de données (data type)
0
AB:PowerFlex700S_Drive_12Bytes:I:0
2
AB:PowerFlex700S_Drive_20Bytes:I:0
4
AB:PowerFlex700S_Drive_28Bytes:I:0
6
AB:PowerFlex700S_Drive_36Bytes:I:0
8
AB:PowerFlex700S_Drive_44Bytes:I:0
Nom de membre
Bit du mot précédent
Type de données (data type)
Style d'affichage par défaut
Description du DPI
LogicStatus
INT
Binaire
Etat de logique
Activé
0
BOOL
Décimal
Activé
Exécution
1
BOOL
Décimal
Exécution
CommandDir
2
BOOL
Décimal
Sens commandé
ActualDir
3
BOOL
Décimal
Sens réel
Accélération
4
BOOL
Décimal
Accélération
Décélération
5
BOOL
Décimal
Décélération
Marche par à-coups
6
BOOL
Décimal
Marche par à-coups
Anormal
7
BOOL
Décimal
Anormal
Alarme
8
BOOL
Décimal
Alarme
FlashMode
9
BOOL
Décimal
Mode Flash
RunReady
10
BOOL
Décimal
Prêt à fonctionner
AtLimit
11
BOOL
Décimal
En limite
TachLossSw
12
BOOL
Décimal
Interrupteur de perte de tachymètre
AtZeroSpd
13
BOOL
Décimal
A la vitesse zéro
AtSetptSpd
14
BOOL
Décimal
A la vitesse du point de consigne
SpeedFeedback
DINT
Décimal
Retour vitesse
UserDefinedData
DINT[8]
Décimal
Données définies par l'utilisateur
Types de données (data types) de sortie
Liaisons de données
Type de données (data type)
0
AB:PowerFlex700S_Drive_8Bytes:O:0
2
AB:PowerFlex700S_Drive_16Bytes:O:0
4
AB:PowerFlex700S_Drive_24Bytes:O:0
6
AB:PowerFlex700S_Drive_32Bytes:O:0
8
AB:PowerFlex700S_Drive_40Bytes:O:0
Nom de membre
Bit du mot précédent
Type de données (data type)
Style d'affichage par défaut
Description du DPI
LogicCommand
INT
Binaire
Commande logique
Arrêt
0
BOOL
Décimal
Arrêt
Démarrer
1
BOOL
Décimal
Démarrer
Jog1
2
BOOL
Décimal
A-coups 1
ClearFault
3
BOOL
Décimal
Supprimer défaut
UnipolFwd
4
BOOL
Décimal
Unipolarité vers l'avant
UnipolRev
5
BOOL
Décimal
Unipolarité vers l'arrière
Jog2
7
BOOL
Décimal
A-coups 2
Arrêt en limitation d'intensité
8
BOOL
Décimal
Arrêt en limitation d'intensité
CoastStop
9
BOOL
Décimal
Arrêt en roue libre
PositionEn
10
BOOL
Décimal
Position d’activation
SpeedReference
DINT
Décimal
Référence de vitesse
UserDefinedData
DINT[8]
Décimal
Données définies par l'utilisateur
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal