Schéma de câblage - 1756-IG16

Remarques générales
  1. Nous vous recommandons d'utiliser des câbles Belden M 8761 lorsque des câbles blindés sont représentés.
  2. Ne raccordez pas plus de deux conducteurs sur une même borne.
Remarques concernant les exigences CE
  1. La longueur des câbles d'alimentation c.c et le câblage des I/O ne doit pas dépassée 10 m.
  2. Les condensateurs 0,01µ F représentés doivent avoir une tension d'isolement nominale de 2000 V c.c.
1756ig16
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal