Onglet Configuration 1794-IJ2, 1794-IJ2I, 1797-IJ2
Cet onglet permet de configurer le module 1794-IJ2, 1794-IJ2I ou 1797-IJ2.
Dans cet onglet, vous pouvez :
- sélectionner la voie que vous voulez configurer ;
- sélectionner le type d'alarme, Fréquence ou Accélération ;
- entrer la fréquence ou l'accélération maximale ;
- sélectionner une plage de fréquence d'entrée ;
- sélectionner une période pour l'échantillonnage de la fréquence ;
- sélectionner une période pour le calcul des accélérations ;
- sélectionner un type d'entrée inversée, Fréquence ou Porte ;
- sélectionner la méthode de mise à l'échelle de la fréquence.CONSEIL: les informations de configuration du module sont stockées dans l'automate (controller), qui configure le module.
Paramètres
Voie
Sélectionnez la voie que vous voulez configurer.
Fréquence ou Accélération
Vous pouvez choisir la façon dont vous voulez que le module détermine si les alarmes du module se déclenchent sur une valeur de fréquence ou d'accélération. Les valeurs sont les suivantes :
- Fréquence
- Accélération
La valeur par défaut est définie sur Fréquence.
Fréquence maximale/Accélération (modules 1794-IJ2 et 1797-IJ2)
Choisissez la fréquence la plus élevée ou l'accélération/décélération absolue dans une gamme de valeurs autorisées par la fréquence d'entrée du module.
Lorsque vous choisissez Fréquence, la valeur que vous entrez dans ce champ doit se trouver dans les limites de la plage de fréquence sélectionnée. Lorsque vous choisissez Accélération et que vous appliquez une valeur de 0, les calculs d'accélérations sont désactivés. Les unités de Fréquence maximale/Accélération sont affichées en Hz lorsque Fréquence est sélectionnée. Les valeurs d'accélération sont toujours comprises entre 1 et 32 767. Quand Accélération est sélectionnée, les unités pour Fréquence maximale/Accélération sont affichées en Hz/s. La valeur par défaut est réglée sur 0 pour la Fréquence et l'Accélération, selon l'option actuellement sélectionnée. Les valeurs sont les suivantes :
- 0 Hz à 32 767 Hz ou 0,0 Hz à 3 276,7 Hz (Fréquence)
- 0 Hz/s à 32 767 Hz/s (Accélération/Décéleration) (par défaut)
Plage de fréquence (modules 1794-IJ2 et 1797-IJ2)
Vous pouvez spécifier la plage de la fréquence d'entrée pour la voie 0 ou 1 du module.
Les plages de fréquence s'étalent de 1 à 32 767 ou de 1,0 à 3 276,7. Une valeur inférieure à 1 Hz entraîne le signalement de 0. Une valeur inférieure à 1,0 Hz entraîne le signalement de 0,0.
Lorsque la fréquence dépasse la fréquence d'entrée maximale du module, la valeur signalée est de 32 767 ou de 3 276,7 selon le réglage de la plage de fréquence. Plages valides :
- 1 à 32 767 (une valeur inférieure à 1 Hz signale 0)
- 1,0 à 3276,7 (une valeur inférieure à 1,0 Hz signale 0,0)
La valeur par défaut est définie sur 1 – 32767.
Temps d'échantillon de fréquence minimum
Il s'agit du temps minimum (en ms) nécessaire au module pour réunir des impulsions afin de déterminer la fréquence.
La fréquence calculée dépend du temps d'échantillonnage minimum et du multiplicateur d'impulsions manquantes. Si aucune impulsion d'entrée ne se présente dans les périodes allouées par ces paramètres, une Fréquence zéro (0 ou 0,0) est signalée. Les valeurs sont les suivantes :
2ms | 4ms | 5ms | 10ms | 20ms |
50ms | 100ms | 200ms | 500ms | 1000ms |
Temps de calcul de l'accélération
Ce sont les temps d'échantillonnage de fréquence minimum sur lesquels le module calcule l'accélération.
Les valeurs sont les suivantes :
Moyenne de déroulement | 8 | 16 | 32 |
Inverser la fréquence d'entrée
Choisissez si vous voulez inverser le signal d'entrée de fréquence ou le conserver sur actif haut ou Normal.
Lorsque la case Fréquence est cochée, le signal d'entrée est inversé (Inverser), activé bas (0 V = Activé). Lorsque la case Fréquence n'est pas cochée, le signal d'entrée n'est pas inversé (Normal), activé haut (24 V = Activé).
Le réglage par défaut est Normal ou case non cochée.
Inverser la porte d'entrée
Choisissez si vous voulez inverser le signal d'entrée de porte ou le conserver sur actif haut ou Normal.
Lorsque la case Porte est cochée, le signal d'entrée est inversé (Inverser), activé bas (0 V = Activé). Lorsque la case Porte n'est pas cochée, le signal d'entrée n'est pas inversé (Normal), activé haut (24 V = Activé).
Le réglage par défaut est Normal ou case non cochée.
Multiplicateur de mise à l'échelle de la fréquence
Ce champ permet d'indiquer le multiplicateur à utiliser pour la mise à l'échelle de la valeur de la fréquence d'arrivée.
Aucune multiplication de mise à l'échelle n'est effectuée lorsque vous choisissez 0. Dans ce cas, le multiplicateur 1 est appliqué comme multiplicateur de mise à l'échelle de la fréquence. Les valeurs sont comprises entre 0 et 255.
La valeur par défaut est 0.
Diviseur de mise à l'échelle de la fréquence
Ce champ permet d'indiquer le diviseur à utiliser pour la mise à l'échelle de la valeur de la fréquence d'arrivée.
Aucune division de mise à l'échelle n'est effectuée lorsque vous choisissez 0. Dans ce cas, le diviseur 1 est appliqué comme diviseur de mise à l'échelle de la fréquence. Les valeurs sont comprises entre 0 et 255. La valeur par défaut est 0.
OK
Cliquez sur ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour supprimer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d'édition.
Si :
- vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, et que
- cet automate (controller) est l'automate propriétaire et
- vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous cliquez sur le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer les informations au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne cliquez pas sur Appliquer ou OK, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l'assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse