Types de données (data types) du module - 1794-IF4I
Le tableau ci-dessous répertorie et décrit les types de données (data types) définis par module pour le module d’entrées analogiques 1794-IF4I. Il contient des informations concernant les entrées (indiquées par un « I ») et la configuration (indiquée par un « C »).
CONSEIL:
les modules FLEX I/O ont pour base des INT à 16 bits et non des DINT à 32 bits. Cela peut diminuer les performances avec certaines instructions.
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_IF4I:I:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Description |
Défaut | DINT | Binaire | Défaut - Utilisé pour la validation des données d'entrée 0 = Données correctes 1 = Données incorrectes - si la connexion au module est interrompue ou si une panne matérielle grave se produit sur le module, les 8 membres les plus bas prennent la valeur 1. |
Ch0Data | INT | Décimal | Données d'entrée pour la voie 0. |
Ch1Data | INT | Décimal | Données d'entrée pour la voie 1. |
Ch2Data | INT | Décimal | Données d'entrée pour la voie 2. |
Ch3Data | INT | Décimal | Données d'entrée pour la voie 3. |
RealTimeSample | INT | Décimal | Temps écoulé par incréments de 5 ms programmés par l'intervalle d'échantillonnage en temps réel. échantillon en temps réel (Real Time Sample, RTS) Intervalle programmé de transfert des informations mises à jour au processeur. Il s’agit d’une méthode par laquelle les données sont recueillies, à des intervalles précis, pour être utilisée par le processeur. |
CalibrationDone | BOOL | Décimal | Mis à 1 après la fin du cycle d'étalonnage. |
CalibrationBad | BOOL | Décimal | Mis à 1 si les coefficients d'étalonnage des voies ne peuvent pas être sauvegardés ou lus correctement. |
ConfigurationMode | BOOL | Décimal | Mis à 1 lorsque le mode Configuration est sélectionné. Le voyant d'état du module clignote lorsque le bit est à 1. |
FieldPowerOff | BOOL | Décimal | Mis à 1 en cas de panne de l'alimentation externe 24 V. Le voyant d'état du module clignote lorsque le bit est à 1. |
PowerUp | BOOL | Décimal | Ce bit est mis à 1 quand le mot de configuration ne comprend que des zéros par suite d'une remise à zéro ou d'un mot de configuration effacé. Le voyant d'état du module clignote lorsque le bit est à 1. |
Ch0Underrange Ch1Underrange Ch2Underrange Ch3Underrange | BOOL | Décimal | Chaque bit est mis à 1 lorsque la voie d'entrée correspondante est inférieure à une limite prédéfinie par la configuration sélectionnée. |
Ch0Overrange Ch1Overrange Ch2Overrange Ch3Overrange | BOOL | Décimal | Chaque membre est mis à 1 lorsque la voie d'entrée correspondante est supérieure à une limite prédéfinie par la configuration sélectionnée. |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_IF4I:C:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Description |
InputFilter | INT | Binaire | Filtre d'entrée codé. Définit les caractéristiques du filtre, notamment la fréquence de conversion et le filtre passe-bas pour la voie sélectionnée. Pour obtenir la vitesse maximale de mise à jour des voies, vous devez configurer le filtre passe-bas sur « r;aucun filtre passe-bas ». |
InputConfiguration | INT | Binaire | Comprend les donnée de configuration des entrées. |
RTSInterval | INT | Décimal | Intervalle programmé de l'échantillonnage en temps réel. Plage 0-30 000 ms en multiples de 5. |
Ch0Calibrate Ch1Calibrate Ch2Calibrate Ch3Calibrate | BOOL | Décimal | Si le bit est mis à 1, il comprend une voie en calibrage. |
GainOffsetCalibration | BOOL | Décimal | Maintient les paramètres Référence haute ou basse que vous avez sélectionnés sur l'onglet Configuration des entrées de la boîte de dialogue Propriétés du module. |
CalibrationClock | BOOL | Décimal | S'il est sélectionné, le mode Etalonnage démarre et les paramètres d'étalonnage sont acceptés pour les voies sélectionnées. S'il est mis à 0, les coefficients d'étalonnage courant acceptés sont stockés dans les voies sélectionnées et appliqués, et le mode Etalonnage est quitté. |
QuickCalibration | BOOL | Décimal | S'il est mis à 1, le coefficient d'étalonnage est stocké dans toutes les configurations connexes pour les voies sélectionnées. |
InterleaveInterrupts | BOOL | Décimal | Si elle est activée, cette fonction assure l'échange des données urgentes quand les voies sont configurées pour les temps de mise à jour les plus rapides. Ne cochez pas la case Imbriquer les interruptions du module, sauf si vous êtes certain d'avoir besoin de cette option. L'option Imbriquer les interruptions du module n'est utile que dans un nombre limité de cas et s'applique uniquement si vous avez configuré le module pour obtenir le fonctionnement le plus rapide possible. |
Transparent | BOOL | Décimal | S'il est mis à 1, il permet à la configuration d'être modifiée sans utiliser le type de données (data type) InitiateConfiguration. |
InitiateConfiguration | BOOL | Décimal | S'il est mis à 1, il ordonne au module d'entrer en mode Configuration. Lorsqu'une transition vers 0 se produit, la configuration est appliquée et toute configuration ultérieure est ignorée jusqu'à ce que le bit bascule. |
Fournir une réponse